|
|
81400-22Elemento luminoso LED, Ø70 mm 24 V AC/DC |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Policarbonato.Versión:Liso por fuera y acanalado por dentro. Con LED integrado.Indicación:Elemento luminoso LED para la señalización óptica de estados y averías en máquinas e instalaciones. Los elementos están equipados con la más moderna tecnología LED y señalizan una luz continua o intermitente visible en todas las direcciones (y ajustable con un interruptor deslizante en el elemento luminoso).
La lámpara sola con un elemento de conexión puede servir de pura señal óptica de advertencia o se puede también combinar con otros elementos luminosos o acústicos para formar una columna de señalización (5 elementos como máximo). El elemento luminoso se monta y desmonta con un cierre giratorio.
Para la puesta en servicio se requiere un elemento de conexión. Este último hay que pedirlo por separado.
Certificados / normas cumplidas: CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tipo 12).Datos técnicos:Posición de montaje: opcional. Patrón de luz: luz continua / intermitente (ajustable mediante interruptor deslizante) Frecuencia de intermitencia: 1 Hz Vida útil óptica: 50.000 h como máx.Rango de temperatura:De -30 °C a +60 °CAccesorios:Elemento de conexión 81400-30. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Tensión nominal de servicio | Corriente operativa nominal | Corriente de arranque nominal | Frecuencia de servicio Hz
| Tensión de servicio V | Clase de tensión de servicio | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
81400-22-111024 | rojo | 24 V/DC | 80mA | 500mA | 50 | 24 | AC/DC |  | | 0,00 MXN | | 81400-22-112024 | verde | 24 V/DC | 80mA | 500mA | 50 | 24 | AC/DC |  | | 0,00 MXN | | 81400-22-113024 | amarillo | 24 V/DC | 80mA | 500mA | 50 | 24 | AC/DC |  | | 0,00 MXN | | 81400-22-114024 | blanco | 24 V/DC | 80mA | 500mA | 50 | 24 | AC/DC |  | | 0,00 MXN | | 81400-22-115024 | azul | 24 V/DC | 80mA | 500mA | 50 | 24 | AC/DC |  | | 0,00 MXN | |
Referencia | Tolerancia de tensión de servicio | Frecuencia de parpadeo | Portalámparas | Vida útil óptica | Imagen luminosa | Color fluorescente | Valor MTTF (años) | Clase de protección | Clase de protección | Grado de suciedad | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
81400-22-111024 | +/-10% | 1Hz | LED integrado | 50.000 | Luz continua/ intermitente | rojo | 2627 | IP65 | II | 3 |  | | 0,00 MXN | | 81400-22-112024 | +/-10% | 1Hz | LED integrado | 50.000 | Luz continua/ intermitente | verde | 2627 | IP65 | II | 3 |  | | 0,00 MXN | | 81400-22-113024 | +/-10% | 1Hz | LED integrado | 50.000 | Luz continua/ intermitente | amarillo | 2627 | IP65 | II | 3 |  | | 0,00 MXN | | 81400-22-114024 | +/-10% | 1Hz | LED integrado | 50.000 | Luz continua/ intermitente | blanco | 2627 | IP65 | II | 3 |  | | 0,00 MXN | | 81400-22-115024 | +/-10% | 1Hz | LED integrado | 50.000 | Luz continua/ intermitente | azul | 2627 | IP65 | II | 3 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|