|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1206.Versión:Bruñido.Indicación:Los cubos de sujeción pueden insertarse en árboles de forma rápida y sencilla, ajustarse en la posición de accionamiento correcta y sujetarse a continuación. Para una transferencia segura del momento de torsión, la tolerancia del árbol no debe ser superior a h11. En la rosca de fijación (D2) se pueden atornillar barras de empuñadura.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | L | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06362-0810 | 10 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 |  | | 0,00 MXN | | 06362-0812 | 12 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 |  | | 0,00 MXN | | 06362-1012 | 12 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06362-1014 | 14 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06362-1214 | 14 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 |  | | 0,00 MXN | | 06362-1216 | 16 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|