norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica plegable
06278-02

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Empuñadura cilíndrica y cubierta de cubo de termoplástico, negro.
Eje de la empuñadura cilíndrica de acero inoxidable bruñido.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.

Con agujero de referencia.
Con agujero de referencia y chavetero.
Con agujero de referencia y perforación transversal.
Con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal.
Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo 07375 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Accesorios:07375 Arandelas de apoyo.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Volumen de suministroVolante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Empuñadura cilíndrica plegable.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06278-02 Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica plegable 1 MB

Planos (vista completa)

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica plegable
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica plegable

Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma A, con agujero de referencia y perforación transversal

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma A, con agujero de referencia y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AD1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
06278-02-1001016negroAagujero de referencia con perforación transversal33100102816M516M617,45,592,51747,545 0,00 MXN
06278-02-1001216negroAagujero de referencia con perforación transversal33100122816M516M617,46,592,51747,545 0,00 MXN
06278-02-1251216negroAagujero de referencia con perforación transversal42125123119,9M620M618,36,5105,51856,549 0,00 MXN
06278-02-1251416negroAagujero de referencia con perforación transversal42125143119,9M620M618,36,5105,51856,549 0,00 MXN
06278-02-1001026plataAagujero de referencia con perforación transversal33100102816M516M617,45,592,51747,545 0,00 MXN
06278-02-1001226plataAagujero de referencia con perforación transversal33100122816M516M617,46,592,51747,545 0,00 MXN
06278-02-1251226plataAagujero de referencia con perforación transversal42125123119,9M620M618,36,5105,51856,549 0,00 MXN
06278-02-1251426plataAagujero de referencia con perforación transversal42125143119,9M620M618,36,5105,51856,549 0,00 MXN

Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal
Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AB3
D1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3T
CADAcc.PrecioPedir
06278-02-100101036negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 0,00 MXN
06278-02-100121046negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 0,00 MXN
06278-02-125121046negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 0,00 MXN
06278-02-125141056negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 0,00 MXN
06278-02-100102036plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 0,00 MXN
06278-02-100122046plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 0,00 MXN
06278-02-125122046plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 0,00 MXN
06278-02-125142056plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 0,00 MXN

Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero
Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AB3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3T
CADAcc.PrecioPedir
06278-02-10010103negroCagujero de referencia con ranura333100102816M51617,492,51747,54511,4 0,00 MXN
06278-02-10012104negroCagujero de referencia con ranura334100122816M51617,492,51747,54513,8 0,00 MXN
06278-02-12512104negroCagujero de referencia con ranura424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 0,00 MXN
06278-02-12514105negroCagujero de referencia con ranura425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 0,00 MXN
06278-02-10010203plataCagujero de referencia con ranura333100102816M51617,492,51747,54511,4 0,00 MXN
06278-02-10012204plataCagujero de referencia con ranura334100122816M51617,492,51747,54513,8 0,00 MXN
06278-02-12512204plataCagujero de referencia con ranura424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 0,00 MXN
06278-02-12514205plataCagujero de referencia con ranura425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 0,00 MXN

Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma E, con agujero de referencia

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma E, con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
06278-02-100101negroEcon agujero de referencia33100102816M51617,492,51747,545 0,00 MXN
06278-02-100121negroEcon agujero de referencia33100122816M51617,492,51747,545 0,00 MXN
06278-02-125121negroEcon agujero de referencia42125123119,9M62018,3105,51856,549 0,00 MXN
06278-02-125141negroEcon agujero de referencia42125143119,9M62018,3105,51856,549 0,00 MXN
06278-02-100102plataEcon agujero de referencia33100102816M51617,492,51747,545 0,00 MXN
06278-02-100122plataEcon agujero de referencia33100122816M51617,492,51747,545 0,00 MXN
06278-02-125122plataEcon agujero de referencia42125123119,9M62018,3105,51856,549 0,00 MXN
06278-02-125142plataEcon agujero de referencia42125143119,9M62018,3105,51856,549 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50