norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura
06278

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Cubierta del cubo de termoplástico, negra.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.

Con agujero de referencia.
Con agujero de referencia y chavetero.
Con agujero de referencia y perforación transversal.
Con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal.
Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo 07375 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Accesorios:07375 Arandelas de apoyo.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Volumen de suministroVolante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06278 Volantes de disco de aluminio sin empuñadura 1 MB

Planos (vista completa)

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma A con agujero de referencia y perforación transversal

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma A con agujero de referencia y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HH2D7CADAcc.PrecioPedir
06278-0801016negroAagujero de referencia con perforación transversal801026162916,65,5M6 0,00 MXN
06278-0801216negroAagujero de referencia con perforación transversal801226162916,66,5M6 0,00 MXN
06278-1001016negroAagujero de referencia con perforación transversal1001028173317,55,5M6 0,00 MXN
06278-1001216negroAagujero de referencia con perforación transversal1001228173317,56,5M6 0,00 MXN
06278-1251216negroAagujero de referencia con perforación transversal1251231183618,36,5M6 0,00 MXN
06278-1251416negroAagujero de referencia con perforación transversal1251431183618,36,5M6 0,00 MXN
06278-0801026plataAagujero de referencia con perforación transversal801026162916,65,5M6 0,00 MXN
06278-0801226plataAagujero de referencia con perforación transversal801226162916,66,5M6 0,00 MXN
06278-1001026plataAagujero de referencia con perforación transversal1001028173317,55,5M6 0,00 MXN
06278-1001226plataAagujero de referencia con perforación transversal1001228173317,56,5M6 0,00 MXN
06278-1251226plataAagujero de referencia con perforación transversal1251231183618,36,5M6 0,00 MXN
06278-1251426plataAagujero de referencia con perforación transversal1251431183618,36,5M6 0,00 MXN

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma B con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma B con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma B con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CADAcc.PrecioPedir
06278-080101036negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal801026162916,65,5M6311,4 0,00 MXN
06278-080121046negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal801226162916,66,5M6413,8 0,00 MXN
06278-100101036negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1001028173317,55,5M6311,4 0,00 MXN
06278-100121046negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1001228173317,56,5M6413,8 0,00 MXN
06278-125121046negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1251231183618,36,5M6413,8 0,00 MXN
06278-125141056negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1251431183618,36,5M6516,3 0,00 MXN
06278-080102036plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal801026162916,65,5M6311,4 0,00 MXN
06278-080122046plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal801226162916,66,5M6413,8 0,00 MXN
06278-100102036plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1001028173317,55,5M6311,4 0,00 MXN
06278-100122046plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1001228173317,56,5M6413,8 0,00 MXN
06278-125122046plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1251231183618,36,5M6413,8 0,00 MXN
06278-125142056plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1251431183618,36,5M6516,3 0,00 MXN

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma C con agujero de referencia y chavetero

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma C con agujero de referencia y chavetero
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma C con agujero de referencia y chavetero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HB3
T
CADAcc.PrecioPedir
06278-08010103negroCagujero de referencia con ranura801026162916,6311,4 0,00 MXN
06278-08012104negroCagujero de referencia con ranura801226162916,6413,8 0,00 MXN
06278-10010103negroCagujero de referencia con ranura1001028173317,5311,4 0,00 MXN
06278-10012104negroCagujero de referencia con ranura1001228173317,5413,8 0,00 MXN
06278-12512104negroCagujero de referencia con ranura1251231183618,3413,8 0,00 MXN
06278-12514105negroCagujero de referencia con ranura1251431183618,3516,3 0,00 MXN
06278-08010203plataCagujero de referencia con ranura801026162916,6311,4 0,00 MXN
06278-08012204plataCagujero de referencia con ranura801226162916,6413,8 0,00 MXN
06278-10010203plataCagujero de referencia con ranura1001028173317,5311,4 0,00 MXN
06278-10012204plataCagujero de referencia con ranura1001228173317,5413,8 0,00 MXN
06278-12512204plataCagujero de referencia con ranura1251231183618,3413,8 0,00 MXN
06278-12514205plataCagujero de referencia con ranura1251431183618,3516,3 0,00 MXN

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con agujero de referencia

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HCADAcc.PrecioPedir
06278-080101negroEcon agujero de referencia801026162916,6 0,00 MXN
06278-080121negroEcon agujero de referencia801226162916,6 0,00 MXN
06278-100101negroEcon agujero de referencia1001028173317,5 0,00 MXN
06278-100121negroEcon agujero de referencia1001228173317,5 0,00 MXN
06278-125121negroEcon agujero de referencia1251231183618,3 0,00 MXN
06278-125141negroEcon agujero de referencia1251431183618,3 0,00 MXN
06278-080102plataEcon agujero de referencia801026162916,6 0,00 MXN
06278-080122plataEcon agujero de referencia801226162916,6 0,00 MXN
06278-100102plataEcon agujero de referencia1001028173317,5 0,00 MXN
06278-100122plataEcon agujero de referencia1001228173317,5 0,00 MXN
06278-125122plataEcon agujero de referencia1251231183618,3 0,00 MXN
06278-125142plataEcon agujero de referencia1251431183618,3 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50