text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Gracias a la interacción entre el alojamiento y el perno de punto cero, SOLIDBolt puede utilizarse especialmente para equipar grandes mesas de máquinas por una fracción del coste original. En concreto, esto significa que las mesas o placas de base de las máquinas están equipadas con pernos de punto cero y no con un mecanismo de punto cero en toda la supeficie. La tecnología de punto cero sólo se utiliza selectivamente en los puntos necesarios. Esto ahorra dinero, especialmente en mesas con más de un punto de sujeción múltiple.
Material
Acero.
Versión
Pulido.
Indicación
INDICACIÓN DE PRODUCTO PARA MECANIZADO DE TORNEADO:
Máx. 800 rpm, en las siguientes condiciones:
- Todos los pernos deben estar siempre en uso en cada elevación.
- Radio de mecanizado / radio del dispositivo de sujeción máx. 120 % del radio exterior del perno de punto cero.
- 1 o al menos 3 elevaciones deben estar siendo utilizadas.
- Es obligatorio un patrón circular simétrico en la disposición de las elevaciones.
- Si el dispositivo de sujeción utilizado en SOLIDBolt MAXX permite una velocidad inferior a 800 rpm, la velocidad especificada por el dispositivo de sujeción se utiliza como velocidad máxima.

Los siguientes artículos están excluidos de la velocidad de 800 rpm:
- 42836-12596100, 42836-12596150
Estas dos placas de punto cero sólo tienen una velocidad máxima de 400 rpm.
Volumen de suministro
Forma A: incluye 8 pernos de alojamiento.
Forma B: incluye 8 pernos de alojamiento.
Forma C: incluye 4 pernos de alojamiento.
Indicación sobre el dibujo
Forma A disposición de taladros: personalizada
Forma B disposición de taladros: personalizada
Forma C disposición de taladros: personalizada
Accesorios
42837 Pernos de punto cero.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron