Material
Carcasa: Aluminio.
Disco difusor: Policarbonato (PC).
Tapas: Plástico (PA).
Portalámparas: Plástico.
Disco difusor: Policarbonato (PC).
Tapas: Plástico (PA).
Portalámparas: Plástico.
Versión
Carcasa: anodizado en color natural.
Disco difusor: microprismas.
Tapas de remate: gris claro RAL 7035.
Soportes de lámparas: gris claro RAL 7035.
Disco difusor: microprismas.
Tapas de remate: gris claro RAL 7035.
Soportes de lámparas: gris claro RAL 7035.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Las lámparas para armarios de distribución están equipadas con la tecnología LED más avanzada. Con un color de luz de 5000 K, un excelente índice de reproducción cromática de 80 Ra y una óptica prismática especial, garantizan una iluminación uniforme y brillante en armarios de control, cajas de distribución y espacios técnicos reducidos.
Material
Carcasa: Aluminio.
Disco difusor: Policarbonato (PC).
Tapas: Plástico (PA).
Portalámparas: Plástico.
Disco difusor: Policarbonato (PC).
Tapas: Plástico (PA).
Portalámparas: Plástico.
Versión
Carcasa: anodizado en color natural.
Disco difusor: microprismas.
Tapas de remate: gris claro RAL 7035.
Soportes de lámparas: gris claro RAL 7035.
Disco difusor: microprismas.
Tapas de remate: gris claro RAL 7035.
Soportes de lámparas: gris claro RAL 7035.
Indicación
Lámparas LED de alta resistencia y calidad industrial para la iluminación del armario eléctrico. Las lámparas disponen de una entrada de corriente y una salida de corriente. Estas están integradas en la parte frontal de las tapas de remate. La conexión a la red eléctrica se realiza mediante el cable de conexión, disponible por separado, con conector Wieland GST15i3. Mediante un cable de conexión se pueden conectar varias lámparas entre sí (cableado en serie, capacidad de carga de 3 A, máximo 6 lámparas).
El montaje se realiza mediante un soporte con fijación magnética. En él, las lámparas se pueden girar 360°.
Hay también disponibles lámparas que cuentan con:
Interruptor de encendido/apagado: permite el control manual.
Detector de movimiento: permite el encendido automático cuando se detecta un movimiento (tiempo de encendido: 8 min).
Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA, EMC, RoHS, (norma EN 55015, versión de 2019).
Datos de Eprel:
EEK: C, consumo en funcionamiento: 5,00 W, consumo en modo de espera: 0,20 W.
El montaje se realiza mediante un soporte con fijación magnética. En él, las lámparas se pueden girar 360°.
Hay también disponibles lámparas que cuentan con:
Interruptor de encendido/apagado: permite el control manual.
Detector de movimiento: permite el encendido automático cuando se detecta un movimiento (tiempo de encendido: 8 min).
Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA, EMC, RoHS, (norma EN 55015, versión de 2019).
Datos de Eprel:
EEK: C, consumo en funcionamiento: 5,00 W, consumo en modo de espera: 0,20 W.
Rango de temperatura
-25 °C a +45 °C.
Ventajas
El control de los LED se realiza mediante una fuente de corriente constante lineal de precisión, lo que permite evitar las interferencias electromagnéticas.
Indicación sobre el dibujo
1) Conector
2) Casquillo
2) Casquillo
Accesorios
80162 Cables de conexión.
80162-05 Cables de conexión.
80162-05 Cables de conexión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.