text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Los tapones de compensación de presión de plástico compensan las fluctuaciones de presión entre el interior de la carcasa y el entorno. De este modo, se reduce la formación de agua de condensación y se mejora el clima interior de la carcasa. Este tapón es adecuado para armarios eléctricos y carcasas en aplicaciones industriales y, gracias a su diseño compacto, se instala fácilmente.
Material
Plástico.
Versión
Carcasa de color gris claro.
Indicación
Los tapones de compensación de presión de plástico deben montarse según las especificaciones y no sustituyen a ningún sistema de ventilación o refrigeración activa. Para garantizar un funcionamiento fiable, deben respetarse las condiciones de instalación y las condiciones ambientales admisibles. Para garantizar el grado de protección previsto de la carcasa, es necesario asegurarse de que el montaje se realice correctamente.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron