Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Negro mate.
Show more
Show less
Empuñaduras en arco de plástico, macizas con placa de base
from
$113.27
plus sales tax
plus shipping costs
Empuñaduras en arco de plástico, macizas, sin placa de base
from
$78.18
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Negro mate.
Indicación
Empuñaduras curvas, ergonómicas y funcionales con una resistencia a la temperatura de -50 °C a +130 °C.
El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 cincados, tuercas DIN 934 y arandelas de apoyo DIN 125 cincadas, así como caperuzas protectoras.
Las versiones 06908-110006 y 06908-210006 se suministran sin caperuza protectora.
El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 cincados, tuercas DIN 934 y arandelas de apoyo DIN 125 cincadas, así como caperuzas protectoras.
Las versiones 06908-110006 y 06908-210006 se suministran sin caperuza protectora.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con placa de base
Forma B: sin placa de base
1) Caperuza protectora
2) Placa de base
Forma B: sin placa de base
1) Caperuza protectora
2) Placa de base