text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero de cementación.
Versión
Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación
Los penos de sujeción de cola de milano UNILOCK sirven para la sujeción y posicionamiento de piezas de trabajo y dispositivos.
Los pernos de sujeción pueden atornillarse a la pieza de recambio y adaptarse a los distintos módulos de base.
Para fijar el perno de sujeción no se requiere ninguna rosca, porque se fija con la cola de milano en un margen de sujeción de la pieza de trabajo.

Se pueden alcanzar fuerzas de retención de hasta 15.000 N.Al fijar los pernos de sujeción se deben mantener los siguientes pares de apriete:
- Materiales de acero: 55 Nm.
- Materiales de aluminio: 17 Nm.

Los pernos de sujeción de cola de milano UNILOCK solo está permitido utilizarlos sin la función turbo del módulo de sujeción.

Al atornillar varias veces (interfaz centrado con precisión) el perno de sujeción de cola de milano, hay que observar la alineación de las superficies de la corredera. El perno de sujeción de la cola de milano de forma B debe tener aquí una alineación de espada de 90° con respecto a la superficie de la corredera.
Montaje
Ver el contorno de instalación.
Ventajas
- No se requiere rosca de fijación en la pieza de trabajo.
Poca profundidad de montaje gracias a la cola de milano.
Volumen de suministro
1x perno de sujeción de cola de milano UNILOCK con tornillo de fijación.
Indicación sobre el dibujo
1) Atornillar una vez, interfaz perdida
2) Atornillar varias veces, interfaz centrada con precisión

a) Árbol de verificación. Comprobar con bolas
b) Bolas
c) para superficie de corredera
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron