text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Brida
Versión 2
Tipo A
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
plata
Superficie cuerpo de base
cincado
B=Anchura
45
BN=Para ranura
8/10
L=Longitud
90
T=Altura
5
A
45
D Para tornillo
M8
Tipo
B

Descripción

Material
Acero.
Versión
con recubrimiento de polvo color aluminio, negro o cincado.
Indicación
Elemento de fijación universal para la unión sólida y montaje de perfiles, elementos superficiales o estantes ligeros.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron