text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Kuličkové rolny s plastovým pouzdrem

norelem ofrece a los constructores una amplia selección para las más diversas exigencias de transporte

     

Mover cargas de un lugar a otro: Algo muy sencillo con los rodillos de bola de norelem. El especialista para piezas estándar y elementos de mando ofrece estos elementos de transporte en numerosas variantes. La versión con carcasa de plástico se presta especialmente bien para el uso en la industria alimentaria.

     

La particularidad de estos rodillos de bola con elementos de resorte es la carcasa de plástico certificado azul homologado para usos en áreas críticas en términos de higiene. Los rodillos de bola están disponibles tanto en una versión con bola de soporte y carga de acero inoxidable, como también en una variante con bola de carga de plástico. Tienen una tapa cerrada sin ranura que impide la formación de bordes de suciedad. Los agujeros en la cara inferior permiten además limpiar los rodillos de bola con gran facilidad. Mueven cargas con hasta

500 N y con velocidades de transporte de hasta 1,5 m/s y se pueden utilizar en rangos de temperatura de –30 °C a +50 °C (bolas de carga de plástico: hasta +30 °C).

    

Con los rodillos de bola de norelem se pueden empujar, girar y dirigir sin gran esfuerzo bultos o mercancías a granel. Se prestan para usos como componentes en sistemas de transporte, pero también en alimentación de piezas, en máquinas de mecanizado o en instalaciones de envasado o embalaje. Las bolas permiten un deslizamiento preciso en todas las posiciones de instalación. Son robustos, requieren poco mantenimiento y se pueden montar con rapidez.

    

Además de la versión en la carcasa de plástico, norelem ofrece también rodillos de bola para aplicaciones de carga pesada (hasta 15.000 N), que están dotados de una carcasa de acero macizo y soportan sin problemas incluso cargas de impacto. Para las aplicaciones en salas limpias, para instrumentos metrológicos o para mecanismos miniaturizados, los rodillos de bola también están disponibles como variantes mini, el más pequeño solo mide 8,5 mm de alto y tiene una longitud de rosca de tan solo 2,5 mm.

     

norelem tiene en su gama un total de 42 variantes distintas de rodillos de bola , con lo que puede suministrar la solución idónea para cada exigencia de transporte.