text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Tornillos de cabeza plana de acero con compensación de tolerancia


Reducir las tensiones y prolongar la vida útil

Las tensiones de deformación pueden causar, a largo plazo, graves cargas en las instalaciones. Cuando las variaciones de temperatura alteran las dimensiones de un componente, ocurren imprecisiones de montaje, o si es necesario compensar tolerancias de fabricación o la posición de los componentes varía por las cargas dinámicas, en todos estos casos el uso de tornillos de cabeza plana con compensación de tolerancia aporta ventajas decisivas.

En muchas aplicaciones se desplazan componentes sobre dos guías paralelas. Para ello, los carriles guía se fijan sobre una consola y los carros guía se unen mediante una placa. La masa a desplazar se monta de forma estable y sin juego sobre las dos guías, de forma que el sistema está sobredeterminado estáticamente desde el punto de vista mecánico. En caso de tensiones, la guía tiene que absorber las fuerzas, lo que incrementa la resistencia al desplazamiento y reduce la vida útil de los componentes. Se suele necesitar una disposición de rodamientos fijos y con apoyo libre para impedir una determinación estática excesiva de un sistema. Los innovadores tornillos de cabeza plana de acero con compensación de tolerancia de norelem ofrecen ahora una solución alternativa.

Menos trabajo en la fabricación y el montaje

El  tornillo de cabeza plana con compensación de tolerancia consiste en un tornillo para unir dos componentes que les permite moverse entre sí como se desee (rodamiento de apoyo libre). El tornillo de cabeza plana está formado por tres elementos: el perno, el cojinete de deslizamiento y la junta tórica. Al enroscar el perno en el taladro, el cojinete de deslizamiento comprime la junta tórica con una magnitud predefinida. Después, el cojinete de deslizamiento se asienta sobre la cabeza del perno. La carrera está limitada, como corresponde, por la medida de instalación. De este modo está garantizado un apoyo flotante con un montaje prácticamente sin juego. El apoyo flotante está limitado entonces a una medida predefinida. Ya no son necesarios ni el cumplimiento exacto de tolerancias de los componentes en la producción ni los complejos trabajos de alineación.

La empresa de Markgröningen ofrece diversas versiones de tornillos planos con compensación de tolerancia. Están disponibles con rosca interior o exterior y tienen siempre la misma estructura formada por pernos de acero cincado, junta tórica y cojinete de deslizamiento.

     

Descubrirlos ahora