text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Preparación y reequipamiento fáciles con norelem

Tornillos excéntricos de sujeción con palanca de sujeción para cambios rápidos de piezas de trabajo

Con solo girar la palanca, la pieza de trabajo queda sujeta: Los nuevos tornillos excéntricos de sujeción con palanca de sujeción de norelem son ideales para la sujeción sin herramientas, por ejemplo, en áreas de montaje y láser con cambios frecuentes de piezas de trabajo. Son muy versátiles y de uso intuitivo: sin llave dinamométrica ni llave Allen, directamente en el dispositivo de sujeción. norelem ha añadido ahora a su gama dos versiones diferentes con distintos tamaños y fuerzas de sujeción.

Los tornillos excéntricos de sujeción con palanca de sujeción integrada ofrecen muchas ventajas, especialmente en áreas de montaje en las que son frecuentes las operaciones de sujeción y soltado. Gracias a la palanca , no sólo se pueden sujetar muchos elementos en cuestión de segundos, sino que la colocación de la empuñadura es flexible en 360 grados y se puede ajustar para que no haya ningún contorno que interfiera en la sujeción. Los tornillos excéntricos también pueden utilizarse para realizar con economía sujeciones múltiples.

Mediante el uso de varios tornillos excéntricos de sujeción con palancas de sujeción, las paletas de sujeción o los dispositivos portapiezas complejos pueden equiparse con varias piezas de trabajo al mismo tiempo antes de que entren en la máquina, lo que ahorra mucho tiempo de preparación.