| La inclinación de ataque produce la inserción automática del perno en cuando está sometido a una fuerza transversal por un solo lado. Cuando se ha superado totalmente la inclinación de ataque, la fuerza elástica enclava de forma segura el perno de bloqueo, que ya no se puede soltar hasta que no se tira del botón con forma de seta. 
 El perno con inclinación de ataque está protegido contra la torsión: Así se garantiza que no cambie la posición del perno y el manguito. La inclinación de ataque se puede regular en un marco de 60°; para ello, el usuario tiene que aflojar el tornillo con una llave Allen.
 
 El nuevo perno de bloqueo está disponible en norelem con rosca métrica fina y regular. Con respecto al material, el usuario puede elegir entre acero y acero inoxidable, pero la empuñadura de mando siempre es de plástico.
 |