|
Nuevos interruptores de seguridad de bisagra de norelem |
Volver |
|
Nuevos interruptores de seguridad de bisagra de norelem Componentes flexibles y sencillos de montar para la supervisión de la posiciónEn norelem, los constructores pueden ya obtener los interruptores de seguridad en 16 versiones distintas. Además de la versión estándar, hay disponible un modelo con una mitad larga de la bisagra que se presta especialmente para aplicaciones en puertas de protección transparentes El interruptor se puede elegir con una conexión de enchufe o de cable. |
|
Los nuevos interruptores de bisagra de seguridad permiten vigilar puertas, compuertas, tapas y cubiertas de protección con apoyo giratorio La posición de las instalaciones de protección se supervisa directamente en la bisagra, el ángulo de conmutación se puede ajustar como se quiera en todo el rango de trabajo. La robusta construcción garantiza una gran durabilidad. |
En comparación con los interruptores de seguridad convencionales, los interruptores de bisagra de norelem se amoldan a la perfección a su entorno, posibilitando así un atractivo diseño de la máquina. Además, los elementos de conmutación ofrecen una elevada protección que excluye prácticamente las manipulaciones. |
Sus campos de aplicación se encuentran, por ej., en la fabricación de máquinas especiales, la industria eléctrica y la técnica de automatización. Una ayuda de montaje facilita la alineación en puertas y postes. Así, los elementos de conmutación, junto con perfiles de aluminio corrientes, se pueden montar de forma rápida y sencilla. |
|
|
|
|
Breve descripción norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.
Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.
Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
|
|
|
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|