norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los interruptores de seguridad de bisagra sirven para controlar la posición de puertas de protección, tapas de protección y cubiertas de protección giratorias. El control del dispositivo protector se realiza directamente dentro de la bisagra.
En los modelos con ajuste previo universal, el ángulo de conmutación puede ajustarse libremente a lo largo de todo el rango de servicio. Una ayuda de montaje facilita un ajuste rápido en puertas y marcos.

Las bisagras adicionales tienen el mismo aspecto y las mismas medidas que los interruptores de seguridad de bisagra.
Material:Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Cubierta de carcasa de plástico incombustible.
Perno de charnela de fundición inyectada de cinc/acero C45.
Contactos de aleación de plata y níquel.
Indicación:Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Se debe determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Datos técnicos:Véanse Descargas, Indicación técnica.Montaje:4 x tornillos cilíndricos M6 DIN 7984 o ISO 4762
Par de apriete 4,3 Nm
Para las observaciones generales de montaje, ver las Instrucciones de manejo incluidas en el suministro.
Ventajas:- Indicado para proteger puertas oscilantes
- Esfuerzo de montaje mínimo sobre todo en perfiles de aluminio corrientes
- Integración óptima en la estructura de entorno
- Protección amplia contra manipulación
- Desgaste mecánico mínimo
Accesorios:Para forma A
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27950 Interruptores de seguridad de bisagra 448 kB
 Indicación técnica para soporte de bisagra de seguridad 449 kB

Planos (vista completa)

Interruptores de seguridad de bisagra

Interruptor de seguridad de bisagra, forma A

Más información

Planos

Interruptor de seguridad de bisagra, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABAjuste
previo
ContactosTipo de
conexión
Posición
de conexión
F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27950-78116111178116montaje externo1C / 2Aconector machoabajo50005000 4,096.92 MXN
27950-78116111278116montaje externo1C / 2Aconector machoarriba50005000 4,096.92 MXN
27950-78116211178116universal1C / 2Aconector machoabajo50005000 4,096.92 MXN
27950-78116211278116universal1C / 2Aconector machoarriba50005000 4,096.92 MXN

Interruptor de seguridad de bisagra, forma B

Más información

Planos

Interruptor de seguridad de bisagra, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABAjuste
previo
ContactosTipo de
conexión
Posición
de conexión
F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27950-78116112178116montaje externo1C / 2Acableabajo50005000 4,096.92 MXN
27950-78116112278116montaje externo1C / 2Acablearriba50005000 4,096.92 MXN
27950-78116212178116universal1C / 2Acableabajo50005000 4,096.92 MXN
27950-78116212278116universal1C / 2Acablearriba50005000 4,096.92 MXN

Interruptor de seguridad de bisagra, bisagra adicional

Más información

Planos

Interruptor de seguridad de bisagra, bisagra adicional

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAB

F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27950-781167811650005000 1,216.04 MXN