norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Las bisagras invisibles para un diseño estilizado y seguro

Volver
Las bisagras invisibles para un diseño estilizado y seguro

Novedad disponible en norelem:
Las bisagras interiores para un montaje oculto

Las nuevas bisagras, a diferencia de los modelos convencionales, se montan por dentro. Desde el exterior son totalmente invisibles, lo que abre a los diseñadores y constructores perspectivas totalmente nuevas, no solo limitadas a la construcción de máquinas.
Las bisagras invisibles están concebidas, por ejemplo, para usos en puertas superpuestas e interiores, compuertas, trampillas y cubiertas. Gracias a su estructura plana ocupan muy poco espacio, un aspecto importante en la instalación en interiores domésticos.
Además, los componentes refuerzan también la seguridad. El montaje interior no ofrecen ninguna superficie expuesta al vandalismo y protege de los robos con fractura. No tienen borde de interferencia exterior, lo que reduce el riesgo de lesiones y constituye una ventaja en muchos campos de uso.
El montaje de estas bisagras ofrece al usuario gran flexibilidad, porque se pueden instalar tanto a la derecha como a la izquierda, lo que da lugar a dos movimientos distintos de giro. No importa que se trate de aplicaciones horizontales o verticales.

Para poder ofrecer la mejor solución para cada tipo de aplicación, las bisagras interiores de norelem están disponibles en tres variantes con distintos ángulos de apertura de 90°, 110° y 125°. Este ángulo de apertura depende del grosor de pared de las puertas, tapas y compuertas. Las versiones con ángulos de apertura de 90° y 125° se ofrecen en acero y acero inoxidable. La variante con ángulos de apertura de 110° tiene una estructura reforzada de acero.

Ir al producto

Bisagras interiores de acero o acero inoxidable, ángulo de apertura 90°
Bisagras interiores de acero o acero inoxidable, ángulo de apertura 90°

Ir al producto

Bisagras interiores de acero o acero inoxidable, ángulo de apertura 125°
Bisagras interiores de acero o acero inoxidable, ángulo de apertura 125°

Ir al producto

Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 110°
Bisagras de acero o acero inoxidable
interiores, ángulo de apertura 110°
Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50