norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cables de conexión,
conector GST18i3 - casquillo GST18i3
80161-05

Cables de conexión, conector GST18i3 - casquillo GST18i3

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aislamiento de cable: plástico PVC.
Conector: plástico PA.
Material de contacto: CuZn, estañado.
Versión:Negro.Indicación:Cable de conexión para enlazar varias regletas de enchufe y luces LED.

Página 1: conector GST18i3. Autobloqueante (se desbloquea con una herramienta).
Página 2: casquillo GST18i3. Autobloqueante (se desbloquea con una herramienta).
Rango de temperatura:Resistente a temperaturas continuas de 70 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80161-05 Cables de conexión, conector GST18i3 - casquillo GST18i3 205 kB

Planos

Cables de conexión,
conector GST18i3 - casquillo GST18i3

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

Número de
conductores x
sección de conductor
Tensión nominal
V
Corriente nominal
A
Tipo de cable
Clase de protecciónCADAcc.PrecioPedir
80161-05-12X20002000N=3X1,5 MM²25016H05VV-FIP20 442.40 MXN
80161-05-12X40004000N=3X1,5 MM²25016H05VV-FIP20 882.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50