text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Conector
Forma
A
Versión 1
-
Versión 2
6 polos
Material del cuerpo de base
poliuretano
Material del componente
poliuretano
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
Negro
P=Longitud de cable
5000
Clase de protección
IP65
Compatibilidad CEM
-
Corriente nominal (40 °C) A
1,5
D1
4,5
Grado de suciedad
3
Libre de halógenos
Modelo de forma
casquillo recto
Número de ciclos de flexión máx.
2000000 (25 °C)
Número de conductores x sección de conductor
6 X 0,25 mm²
Radio de curvatura del cable fijo
≥ 10 x D1
Radio de curvatura del cable en movimiento
≥ 5 x D1
Rango de temperatura Cable fijo
-50 °C - +90 °C
Rango de temperatura Cable en movimiento
-25 °C - +90 °C
Resistencia del conductor (20 °C) Ω/Km
79
Tensión de ensayo V
2500 AC
Tensión de impulso nominal V
800
Tensión de servicio V
30
Tensión nominal V
300 AC

Descripción

Material
Carcasa: PUR.
Cable: PUR.
Aislamiento de conductor: PP.
Contacto: CuZn (latón) / CuSn (bronce).
Superficie de contacto: Au (oro).
Versión
Casquillo (hembra).
Color de la carcasa: negro
Color del cable: negro.
Indicación
Conectores macho con cierre de encaje (a presión, snap-in)
Conectores macho recubiertos por extrusión en el cable.
Los conectores macho están concebidos para usos en la construcción de instalaciones, controles y equipos eléctricos.
Datos técnicos
Durabilidad mecánica: > 50 ciclos de enchufe.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron