norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar, forma B, casquillo acodado
80150_B

Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa: plástico.
Cable: PUR (PVC de 4 polos).
Aislamiento de conductor: PP (PVC de 4 polos).
Contacto: aleación de cobre
Superficie de contacto: Au (oro).
Cierre: Fundición inyectada de cinc y niquelada.
Versión:Casquillo (hembra).
Color de la carcasa: negro
Color del cable: negro.
Indicación:Conectores macho con cierre de rosca.
Conectores macho recubiertos por extrusión en el cable.
Identificación de hilos según código de color DIN 47100.
Codificación A. Par de apriete recomendado del cierre 0,4 Nm.
Los conectores macho están concebidos para usos en la construcción de instalaciones, controles y equipos eléctricos.
Datos técnicos:Número de ciclos de enchufe: ≥ 100.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80150_B Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar, forma B, casquillo acodado 189 kB

Planos

Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar, forma B, casquillo acodado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
PD1

LNúmero de
conductores x
sección de conductor
Clase de protecciónTensión de servicio
V
Tensión de impulso
nominal
V
CADAcc.PrecioPedir
80150-030X20003 polosBcasquillo acodado20004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 265.72 MXN
80150-030X50003 polosBcasquillo acodado50004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 392.56 MXN
80150-031X3000-Bcasquillo acodado30004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 258.72 MXN
80150-031X5000-Bcasquillo acodado50004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 298.48 MXN
80150-032X30008 polosBcasquillo acodado30005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 874.72 MXN
80150-032X50008 polosBcasquillo acodado50005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 1,110.76 MXN
Referencia

Corriente nominal
(40 °C)
A
Resistencia del conductor
(20 °C)
Ω/Km
Grado de suciedadTensión nominal
V
Tensión de ensayo
V
Radio de curvatura
del cable
en movimiento
CADAcc.PrecioPedir
80150-030X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 265.72 MXN
80150-030X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 392.56 MXN
80150-031X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 258.72 MXN
80150-031X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 298.48 MXN
80150-032X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 874.72 MXN
80150-032X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 1,110.76 MXN
Referencia

Radio de curvatura
del cable
fijo
Número de
ciclos de flexión
máx.
Rango de temperatura
Cable
en movimiento
Rango de temperatura
Cable
fijo
Compatibilidad CEMLibre de halógenosCADAcc.PrecioPedir
80150-030X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 265.72 MXN
80150-030X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 392.56 MXN
80150-031X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no 258.72 MXN
80150-031X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no 298.48 MXN
80150-032X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no 874.72 MXN
80150-032X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no 1,110.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50