norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Zócalo con banda de velcro para perfiles de aluminio
80900-05

Zócalo con banda de velcro para perfiles de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Zócalo de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Banda de velcro de polipropileno.
Versión:Zócalo negro, autoextinguible según UL94-V0.
Banda de velcro negra, autoextinguible según UL94-V2.
Indicación:El zócalo con velcro sirve como ayuda de instalación, para la fijación cuidadosa de los cables, conductos y bucles. El zócalo ya lleva una banda de velcro. La banda de velcro se puede sacar e introducir sin herramientas en el zócalo. La banda de velcro se puede abrir y volver a cerrar cientos de veces.

El zócalo con velcro es apto para montarlo directamente en perfiles de aluminio.

Con el pie de apriete, el zócalo se puede montar sin herramientas en la ranura de los perfiles de aluminio. Girándolo 45°, el zócalo se puede montar transversalmente o en paralelo a la ranura de perfil.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80900-05 Zócalo con banda de velcro para perfiles de aluminio 321 kB

Planos

Zócalo con banda de velcro para perfiles de aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPerfilB

B1H1LL1Ancho
de
ranura
Zona de sujeción
mm
CADAcc.PrecioPedir
80900-05-10810150I101515,41501984-20 107.24 MXN
80900-05-10820180I202618,11802988-35 114.24 MXN
80900-05-10820200I202618,520036810-60 119.00 MXN
80900-05-20810150B101513,81501984-20 107.24 MXN
80900-05-20820180B2026171802988-35 114.24 MXN
80900-05-20820200B202617,120036810-60 119.00 MXN
80900-05-21010150B101517,715019104-20 107.24 MXN
80900-05-21020180B202620,918029108-35 114.24 MXN
80900-05-21020200B202621200361010-60 119.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50