{"product":{"productId":"agid.34095","price":465.95,"name":"Pulsadores, versión integrada Ø 22,3 mm, con conexión de conector plano, compactos"},"currency":"MXN"}
Material
Plástico.
Conexiones de contacto AgNi.
Conexiones de contacto AgNi.
Versión
Marco delantero plateado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Plástico.
Conexiones de contacto AgNi.
Conexiones de contacto AgNi.
Versión
Marco delantero plateado.
Indicación de pedido
Pedir por separado las caperuzas para pulsadores y los letreros indicativos.
Indicación
Pulsadores pulsantes de forma redonda con transductor de contacto integrado y conexiones para conector plano (emplear terminales enchufables hembra total o parcialmente aislados). Se pueden mostrar distintos colores de señalización mediante los casquetes esféricos disponibles opcionalmente (para un remate limpio se necesita un casquete).
Los pulsadores convencen por sus dimensiones compactas y su diseño ergonómico. Tienen un diámetro de instalación de 22,3 mm y son fáciles de montar. Los pulsadores cumplen todas las normas relevantes.
Certificados / normas cumplidas:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
La clase de protección IP se refiere a la parte delantera.
Los pulsadores convencen por sus dimensiones compactas y su diseño ergonómico. Tienen un diámetro de instalación de 22,3 mm y son fáciles de montar. Los pulsadores cumplen todas las normas relevantes.
Certificados / normas cumplidas:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
La clase de protección IP se refiere a la parte delantera.
Datos técnicos
Posición de montaje: opcional.
Durabilidad mecánica: 1.000.000 ciclos de conmutación.
Durabilidad eléctrica: 1.000.000 ciclos de conmutación con carga nominal.
Durabilidad mecánica: 1.000.000 ciclos de conmutación.
Durabilidad eléctrica: 1.000.000 ciclos de conmutación con carga nominal.
Rango de temperatura
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +80 °C.
Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.
Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.
Accesorios
Caperuzas de pulsador 81040.
Letreros identificativos 81040-15.
Extractores de caperuzas 81040-10.
Carcasa de montaje 81200, 81200-05.
Letreros identificativos 81040-15.
Extractores de caperuzas 81040-10.
Carcasa de montaje 81200, 81200-05.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.