{"product":{"productId":"agid.34704","price":856.35,"name":"Elementos de conexión, Ø70 mm 12-230 V AC/DC"},"currency":"MXN"}
Material
Elemento de conexión de poliamida, reforzada con fibra de vidrio.
Tapa final de policarbonato.
Tapa final de policarbonato.
Versión
Elemento de conexión y tapa final negros.
Mostrar más
Mostrar menos
Elementos de conexión, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma A
desde
$856.35
más IVA.
más gastos de envío
Elementos de conexión, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma B
desde
$856.35
más IVA.
más gastos de envío
Elementos de conexión, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma C
desde
$2,786.36
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Elemento de conexión de poliamida, reforzada con fibra de vidrio.
Tapa final de policarbonato.
Tapa final de policarbonato.
Versión
Elemento de conexión y tapa final negros.
Indicación
El elemento de conexión sirve como distribuidor de corriente para las estructuras montadas detrás. En el elemento de conexión se pueden combinar otros elementos luminosos o acústicos para formar una columna de señalización (5 elementos como máximo). El elemento de conexión se suministra siempre con una tapa final. La tapa se utiliza para cerrar el elemento de conexión o como cubierta del elemento luminoso superior.
La conexión eléctrica se realiza en el elemento de conexión mediante bornes de resorte. Diámetro máx. del cable 11 mm.
Sección para conductores unifilares de 0,5 a 1,5 mm².
Para conductores multifilares o flexibles de 0,25 a 1,5 mm².
En la forma C, la conexión se realiza mediante un conector insertable M12.
Certificados / normas cumplidas:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tipo 12).
La conexión eléctrica se realiza en el elemento de conexión mediante bornes de resorte. Diámetro máx. del cable 11 mm.
Sección para conductores unifilares de 0,5 a 1,5 mm².
Para conductores multifilares o flexibles de 0,25 a 1,5 mm².
En la forma C, la conexión se realiza mediante un conector insertable M12.
Certificados / normas cumplidas:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tipo 12).
Datos técnicos
Posición de montaje: opcional.
Rango de temperatura
De -20 °C a +50 °C.
Montaje
Forma A: Elemento de conexión para la instalación sobre superficies planas (con placa de sellado).
Forma B: Elemento de conexión para el montaje en un tubo de Ø25mm.
Forma C: Elemento de conexión con conector de inserción M12 para la instalación sobre superficies planas o en un tubo de Ø25 mm (con placa de sellado).
Forma B: Elemento de conexión para el montaje en un tubo de Ø25mm.
Forma C: Elemento de conexión con conector de inserción M12 para la instalación sobre superficies planas o en un tubo de Ø25 mm (con placa de sellado).