norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida, reforzada con fibra de vidrio.Versión:negro.Indicación:Pie para tubo de Ø25 mm. Permite un montaje elevado de la unidad de señalización.

En este pie de montaje se puede insertar un tubo con un diámetro exterior de 25 mm. En el tubo se puede instalar el elemento de conexión para montaje de tubos (forma B) o el elemento de conexión con conector de inserción M12 (forma C).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81400-35 Pie para tubo de Ø25 mm 345 kB

Planos

Pie para tubo de Ø25 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

CADAcc.PrecioPedir
81400-35-170037 461.13 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50