norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Indicadores luminosos LED versión integrada Ø 22,3 mm
con conexión de conector plano, compactos
81175

Indicadores luminosos LED versión integrada Ø 22,3 mm con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico.
Conexiones de contacto AgNi.
Versión:Marco delantero plateado.
LED blanco integrado.
Indicación:Indicadores luminosos de forma redonda y conexiones para conector plano (emplear terminales enchufables hembra total o parcialmente aislados). Con LED blanco integrado. Se pueden mostrar distintos colores de señalización mediante los casquetes esféricos disponibles opcionalmente (para un remate limpio se necesita un casquete).

Los indicadores convencen por sus dimensiones compactas y su diseño ergonómico. Tienen un diámetro de instalación de 22,3 mm y son fáciles de montar. Los indicadores luminosos cumplen todas las normas relevantes.

Certificados / normas cumplidas:
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.

La clase de protección IP se refiere al lado delantero.
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Durabilidad eléctrica: 1.000.000 ciclos de conmutación con carga nominal.
Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +80 °C.
Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.
Accesorios:Casquetes esféricos 81175-99.
Letreros identificativos 81040-15.
Extractor de caperuzas 81040.
Carcasa de montaje 81200, 81200-05.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81175 Indicadores luminosos LED versión integrada Ø 22,3 mm con conexión de conector plano, compactos 500 kB

Planos

Indicadores luminosos LED versión integrada Ø 22,3 mm
con conexión de conector plano, compactos
Indicadores luminosos LED versión integrada Ø 22,3 mm
con conexión de conector plano, compactos

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de
conexión
Par de apriete
tuerca de montaje
Nm
SerieIluminableDefiniciónCADAcc.PrecioPedir
81175-1conector plano de 2,8 x 0,5mm1,3-1,9kompaktX1 ánodo, X2 cátodo 564.07 MXN
Referencia

Resistencia de paso
en ohmios
Ø instalaciónPortalámparasPotencia máx. de la lámparaCADAcc.PrecioPedir
81175-1<2022,3LED integrado14mA (con 24V DC) 564.07 MXN
Referencia

Máx. tensión de lámparaTensión mín. VCorriente mín. mANúmero de referenciaCADAcc.PrecioPedir
81175-130V AC/DC51SNL 564.07 MXN
Referencia

Clase de protecciónGrado de suciedadCategoría de sobretensiónCADAcc.PrecioPedir
81175-1IP65/IP672II 564.07 MXN

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50