{"product":{"productId":"agid.27595","price":2295.73,"name":"REGLETA DE ENCHUFES TIPO I, FORMA:A,L=264, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL"},"currency":"MXN"}
Regleta de enchufes
aluminio
anodizado natural
- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Enchufes colocados en 45°, también aptos para grandes conectores macho acodados
- Versión ESD disponible
- Disponibles con ranuras de carga USB
Unidad de venta
$2,295.73
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Regleta de enchufes
Forma
A
Versión 2
Tipo I
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
anodizado natural
L=Longitud
264
Ancho
de
ranura
8
Clase de protección
IP20
Clase de protección
II Aislamiento protector
Corriente de servicio
máx. A
16
ESD
con descarga
electrostática
no
Entrada
conmutable
no
Frecuencia de servicio
Hz
50
Modelo
de forma
-
Número de
tomas de corriente de
230 V
4
Potencia de conexión
máx.
W
3500
Salida
conmutable
no
Tensión de servicio
V
AC
230
Tipo de toma de corriente
CEE 7/3 (Typ F)
Descripción
Material
Carcasa: aluminio.
Puntas esféricas: plástico PA, reforzado con fibra de carbono.
Inserciones de enchufe: plástico PA.
Enchufes USB: plástico ABS.
Interruptor: plástico ABS/PA.
Puntas esféricas: plástico PA, reforzado con fibra de carbono.
Inserciones de enchufe: plástico PA.
Enchufes USB: plástico ABS.
Interruptor: plástico ABS/PA.
Versión
Carcasa: color natural anodizado (versión ESD negro anodizado).
Puntas esféricas: negro.
Inserciones de enchufe: negro.
Enchufes USB: negro.
Interruptor: azul, permite iluminación (versión ESD naranja, permite iluminación).
Puntas esféricas: negro.
Inserciones de enchufe: negro.
Enchufes USB: negro.
Interruptor: azul, permite iluminación (versión ESD naranja, permite iluminación).
Indicación
Regleta de enchufes de robusta calidad industrial para la alimentación eléctrica del puesto de trabajo. Los enchufes están integrados en el perfil de aluminio con una ranura 8 de tipo I en el dorso. Mediante la ranura y con los accesorios disponibles por separado se puede realizar una fijación en la ranura del perfil y sobre los elementos de superficie.
Las regletas de enchufes tienen una entrada y una salida de corriente. Estas últimas están integradas delante en las puntas esféricas y, en función de la versión, se pueden conmutar mediante un interruptor de conexión y desconexión con luz. La conexión a la alimentación eléctrica se realiza mediante el cable de red disponible por separado. Con un acople de unión o un cable de conexión se pueden conectar varias regletas de enchufes, directamente o con distancia entre sí (encadenamiento de 6 regletas de enchufes como máx., longitud de cable de 8 m como máx. para el cable de red y de conexión. Potencia de conexión máx. de 3500 vatios). En la salida de corriente se pueden conectar varias regletas de enchufe o luces LED.
La regleta de enchufes también está disponible con un módulo con dos enchufes USB. Mediante las ranuras de carga USB con SMART-IC se pueden utilizar y cargar tabletas, teléfonos móviles y otros dispositivos móviles.
Las regletas de enchufes tienen una entrada y una salida de corriente. Estas últimas están integradas delante en las puntas esféricas y, en función de la versión, se pueden conmutar mediante un interruptor de conexión y desconexión con luz. La conexión a la alimentación eléctrica se realiza mediante el cable de red disponible por separado. Con un acople de unión o un cable de conexión se pueden conectar varias regletas de enchufes, directamente o con distancia entre sí (encadenamiento de 6 regletas de enchufes como máx., longitud de cable de 8 m como máx. para el cable de red y de conexión. Potencia de conexión máx. de 3500 vatios). En la salida de corriente se pueden conectar varias regletas de enchufe o luces LED.
La regleta de enchufes también está disponible con un módulo con dos enchufes USB. Mediante las ranuras de carga USB con SMART-IC se pueden utilizar y cargar tabletas, teléfonos móviles y otros dispositivos móviles.
Rango de temperatura
De 0°C a +40°C.
Indicación sobre el dibujo
1) Lado de entrada
Accesorios
80161 Cable de red.
80161-05 Cable de conexión.
80161-10 Acoplamientos de conexión.
80161-49 Caperuzas protectoras.
07075-01 Tuerca corredera en ranura, conector directo.
07075-02 Tuerca corredera en ranura, conector de perfil.
10242-01 Escuadra de acero.
10905 Placas de conector.
80161-05 Cable de conexión.
80161-10 Acoplamientos de conexión.
80161-49 Caperuzas protectoras.
07075-01 Tuerca corredera en ranura, conector directo.
07075-02 Tuerca corredera en ranura, conector de perfil.
10242-01 Escuadra de acero.
10905 Placas de conector.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.