norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pulsadores de parada de emergencia en carcasa "Minibox" Ø 22,3 mm conexión M12
81150-21

Pulsadores de parada de emergencia en carcasa "Minibox" Ø 22,3...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico.
Conexiones de contacto AgNi.
Versión:Botón pulsador rojo.
Carcasa negra/ amarilla.
Indicación:Minibox es una carcasa totalmente equipada y lista para conectar, incluyendo el pulsador de parada de emergencia. El delgado contorno de la carcasa se presta especialmente para el montaje en perfiles de aluminio.

Los pulsadores de parada de emergencia sirven para desconectar manualmente máquinas e instalaciones en caso de peligro. El botón pulsador se enclava al accionarlo y se puede desbloquear de nuevo girándolo hacia la derecha o la izquierda. El botón rojo está situado sobre un fondo amarillo. Esto permite identificarlo con facilidad.

Certificados / normas cumplidas:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Durabilidad mecánica: 50.000 ciclos de conmutación.
Durabilidad eléctrica: 50.000 ciclos de conmutación con carga nominal.
Contacto de ruptura normalmente cerrado: según EN 60947-5-1, Anexo K.

Tensión de aislamiento nominal Ui: 250 V.
Corriente continua térmica: AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Categoría de uso según IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -25 °C a +85 °C.
Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.
Montaje:La Minibox se puede fijar con un clip de fijación directamente a los perfiles de aluminio con ranura de 8 mm, así como sobre superficies planas.

Abriendo la carcasa, la Minibox se puede fijar también directamente sobre superficies planas con las perforaciones de fijación de Ø 4,6 mm.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81150-21 Pulsadores de parada de emergencia en carcasa "Minibox" Ø 22,3 mm conexión M12 218 kB

Planos

Pulsadores de parada de emergencia en carcasa "Minibox" Ø 22,3 mm conexión M12

Selección/filtro de artículos

Referencia

Ø instalaciónTipo de
conexión
Cantidad de contactos
normalmente cerrados
IluminableCollar antibloqueoCADAcc.PrecioPedir
81150-21-20420022,3M12 4 polos, código A2NoNo 2,213.12 MXN
Referencia

Resistencia de paso
en ohmios
DesbloqueoTiempo de rebote
ms
Tensión de ensayo
conector M12
kV
CADAcc.PrecioPedir
81150-21-204200<100Giro a la derecha/ izquierda<102,0 2,213.12 MXN
Referencia

Indicador de posición
de conmutación
Clase de protecciónClase de protecciónAutocontroladoInfalibleCADAcc.PrecioPedir
81150-21-204200IP65II Aislamiento protectorNo 2,213.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50