norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pulsadores de parada de emergencia, versión integrada Ø 16,2 mm Conexión de conector plano
81150

Pulsadores de parada de emergencia, versión integrada Ø 16,2 mm...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico.
Conexiones de contacto AgNi.
Versión:Botón pulsador rojo.
Marco amarillo.
Indicación:Los pulsadores de parada de emergencia sirven para desconectar manualmente máquinas e instalaciones en caso de peligro. El botón pulsador se enclava al accionarlo y se puede desbloquear de nuevo girándolo hacia la derecha o la izquierda. El botón rojo está situado sobre un fondo amarillo. Esto permite identificarlo con facilidad.

Certificados / normas cumplidas:
CE, TÜV Süd, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Durabilidad mecánica: 50.000 ciclos de conmutación.
Durabilidad eléctrica: 50.000 ciclos de conmutación con carga nominal.
Contacto de ruptura normalmente cerrado: según EN 60947-5-1, Anexo K.
Fuerza de accionamiento: aprox. 25 N (a 20 mm/min).
B10d: 250000.

Tensión de aislamiento nominal Ui: 250 V.
Corriente continua térmica: 5A.

Categoría de uso según IEC/EN60947-5-1:
AC15: 35 V / 5 A.
DC13: 35 V / 2 A.
Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +80 °C.
Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.
Ventajas:El contacto de seguridad (versión con contacto N.O.) supervisa continuamente la conexión correcta entre el pulsador de parada de emergencia y el elemento de contacto. Si, debido a un montaje descuidado o a un daño mecánico, el pulsador de parada de emergencia queda seccionado del elemento de contacto, el contacto de seguridad se corta de inmediato y la máquina se detiene.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81150 Pulsadores de parada de emergencia, versión integrada Ø 16,2 mm Conexión de conector plano 441 kB

Planos

Pulsadores de parada de emergencia, versión integrada Ø 16,2 mm Conexión de conector plano

Selección/filtro de artículos

Referencia

Ø instalaciónTipo de
conexión
Cantidad de contactos
normalmente abiertos
Cantidad de contactos
normalmente cerrados
Par de apriete
tuerca de montaje
Nm
IluminableCADAcc.PrecioPedir
81150-20220016,2Conector plano de 2,8 x 0,5mm.-20,8-1,5No 517.16 MXN
81150-21220016,2Conector plano de 2,8 x 0,5mm.120,8-1,5No 598.92 MXN
Referencia

Collar antibloqueoResistencia de paso
en ohmios
DesbloqueoTiempo de rebote
ms
Indicador de posición
de conmutación
CADAcc.PrecioPedir
81150-202200No<20Giro a la derecha/ izquierda<10 517.16 MXN
81150-212200No<20Giro a la derecha/ izquierda<10 598.92 MXN
Referencia

Clase de protecciónAutocontroladoGrado de suciedadInfalibleCategoría de sobretensiónCADAcc.PrecioPedir
81150-202200IP65/IP67No2II 517.16 MXN
81150-212200IP65/IP672II 598.92 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50