norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Columnas de elevación de aluminio ajustables eléctricamente
85300

Columnas de elevación de aluminio ajustables eléctricamente

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Indicación:La columna de elevación es un sistema de accionamiento eléctrico con una técnica totalmente integrada sin mantenimiento y que se acciona según el principio Plug & Work.

Con una velocidad máxima de 8 mm/s se pueden desplazar de forma sincronizada hasta dos columnas de elevación entre 355 mm y 500 mm con ayuda del control (85300-10-90). De forma opcional se pueden conectar entre sí dos controles con el cable de conexión (85300-10-91X1000) y de esta manera desplazar de forma sincronizada cuatro columnas de elevación.

Las columnas de elevación son adecuadas para cargas por presión y cargas de tracción.

Para la puesta en servicio de las columnas de elevación se necesitan como mínimo un control (85300-10-90) y un interruptor manual (85300-15-1).

La placa de montaje (85300-930040) sirve para el montaje sencillo de la columna de elevación en la aplicación del cliente.
A petición:Columnas de elevación ESD, columnas de elevación con amortiguación, columnas de elevación para aplicaciones a gran altura y columnas de elevación para la aplicación en condiciones de sala limpia.Accesorios:Control (85300-10-90)
Cable de conexión (85300-10-91X1000)
Interruptor manual (85300-15-1)
Cable de conexión a la red (85300-10-92X1800)
Placa de montaje (85300-930040)
Volumen de suministro- 1x columna de elevación de aluminio, ajustable eléctricamente.
- 4x tuercas correderas de ranura para la integración sencilla de las columnas de elevación en la aplicación del cliente.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 85300 Columnas de elevación de aluminio ajustables eléctricamente 257 kB
 Indicación técnica para columnas de elevación de aluminio, ajustables eléctricamente 85300 594 kB

Planos

Columnas de elevación de aluminio ajustables eléctricamente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónMaterial
del cuerpo
de base
H

H1Carrera
S
Velocidad de carrera
(mm/s)
Fuerza
de tracción
F1 N
Fuerza de presión
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
85300-355Columna de elevaciónaluminio558203355830003000 12,500.88 MXN
85300-400Columna de elevaciónaluminio603203400830003000 13,105.40 MXN
85300-452Columna de elevaciónaluminio658203455830003000 13,672.12 MXN
85300-497Columna de elevaciónaluminio703203500830003000 14,276.36 MXN
85300-930040Placa de montajecinc------ 536.20 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50