text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Versión
Motor paso a paso de 2 fases High Torque en los tamaños NEMA 17, NEMA 23 y NEMA 34 con árbol aplanado (árbol D). Ángulo de paso de 1,8° (paso completo) con control de posicionamiento integrado.
Indicación
Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado. Forma una cómoda unidad de motor paso a paso y control inteligente. Posibilidad de recorrido de referencia contra el tope con intensidad de corriente reducida sin sensor de proximidad. Control de torsión integrado. Funcionamiento silencioso por conmutación dinámica de la activación progresiva.

Control mediante una interfaz de E/S sencilla, 31 posiciones configurables y activables.

El control puede parametrizarse de forma sencilla y rápida mediante el software. El software y el manual para la programación del control de posicionamiento se pueden descargar de forma gratuita.

Para seleccionar el motor correcto no es suficiente el momento de parada, dado que el momento de torsión del motor se reduce con las revoluciones. Por tanto, para la selección del motor correcto es imprescindible determinarlo según la curva del momento de torsión.
Rango de temperatura
De 0°C a +50°C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron