text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Cable de extensión
Versión 1
Para antenas LAN inalámbricas
Material del cuerpo de base
plástico
Color del cuerpo de base
Negro
G=Rosca
1/4-28
P=Longitud de cable
5000
Conexión
Casquillo/conector RP-SMA

Descripción

Descripción del producto
El cable alargador coaxial amplía el área de montaje para las antenas WLAN. Se puede instalar entre la pasarela 85875 y el pie magnético para antenas WLAN 85875-50. Esto permite emplazar la antena fuera del armario eléctrico, mejorando así la recepción de señales.
Versión
Conector macho RP-SMA en casquillo RP-SMA.
Longitud de cable 5 metros.
Datos técnicos
Cable coaxial CFD200.
Pérdida de señal 0,3 dB/m.
Contactos dorados.
Ventajas
- Casquillo RP-SMA para conector RP-SM
- Pérdida de señal de 0,3 dB/m
- Contacto chapados en oro
- Cable coaxial CFD200
Accesorios
-
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron