{"product":{"productId":"agid.4552","price":1845.13,"name":"Interruptores de proximidad inductivos carcasa redonda"},"currency":"MXN"}
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Superficie activa de POM o PBT.
Superficie activa de POM o PBT.
Versión
Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Mostrar más
Mostrar menos
Interruptores de proximidad inductivos, forma A, carcasa redonda con cable de conexión
desde
$1,845.13
más IVA.
más gastos de envío
Interruptores de proximidad inductivos, forma B, carcasa redonda con cable de conexión y LED en la parte posterior
desde
$2,431.18
más IVA.
más gastos de envío
Interruptores de proximidad inductivos, forma C, carcasa redonda con conector
desde
$3,763.41
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Superficie activa de POM o PBT.
Superficie activa de POM o PBT.
Versión
Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Indicación
Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.
A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
Rango de temperatura
De -25 °C a +70 °C
Seguridad
Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.
Indicación sobre el dibujo
1) Pantalla LED
P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro