|
|
83300Barreras fotoeléctricas de horquilla, carcasa de aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.Versión:Carcasa anodizada negra.Indicación:Las barreras fotoeléctricas de horquilla reúnen el emisor y receptor en un solo aparato y, por lo tanto, están perfectamente coordinadas entre sí. Tienen un haz de luz preciso como luz roja visible o luz infrarroja invisible. El fino haz de luz genera un punto luminoso con un diámetro muy pequeño a todo lo ancho de la horquilla. El ajuste de la sensibilidad se realiza con un potenciómetro integrado. De este modo se pueden detectar las piezas, agujeros, ranuras o muescas del más mínimo tamaño. Si se interrumpe el haz de luz activo entre el emisor y el receptor, la salida se conmuta como corresponda.
Se puede elegir entre la conmutación oscura (contacto normalmente cerrado) o conmutación clara (contacto normalmente abierto). Ajustable mediante un selector directamente en el aparato.
Todas las barreras fotoeléctricas de horquilla tienen la clase de protección IP67. Se conectan mediante un conector macho M8x1, de 3 polos.Modo de accionamiento:Ajuste de la sensibilidad - En el tope izquierdo del potenciómetro hay la máxima sensibilidad, se captan piezas muy pequeñas. La sensibilidad a la suciedad es reducida. - En el tope derecho, la sensibilidad es la mínima, se captan piezas grandes. La sensibilidad a la suciedad es amplia.
Ajuste del selector NO/NC - Tope izquierdo = NO (contacto normalmente abierto) - Tope derecho = NC (contacto normalmente cerrado)Aplicación:Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | A | A1 | A2 | A3 | B | D | E | L | L1 | P | S1 | S2 | S3 | Ancho de horquilla W | Profundidad de horquilla T | Luz emitida | Resolución mm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83300-01001700 | Luz infrarroja | 8 | 5 | 5 | - | 10 | 3 | 7,5 | 45 | 55 | 4 | 6 | 12 | 9 | 10 | 17 | Luz infrarroja | 0,4 |  | | 2,735.88 MXN | | 83300-02002510 | Luz roja | 8 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 10 | 50 | 60 | 5 | 6 | 15 | 10 | 20 | 25 | Luz roja | 0,4 |  | | 2,656.92 MXN | | 83300-03003511 | Luz roja | 8 | 4,5 | 4,5 | - | 10 | 4,5 | 10 | 60 | 70 | 5 | 12 | 22 | 31 | 30 | 35 | Luz roja | 0,4 |  | | 2,887.92 MXN | | 83300-05005511 | Luz roja | 8 | 4,5 | 4,5 | - | 10 | 4,5 | 10 | 80 | 90 | 5 | 12 | 22 | 31 | 50 | 55 | Luz roja | 0,4 |  | | 2,954.84 MXN | | 83300-08005511 | Luz roja | 8 | 4,5 | 4,5 | - | 10 | 4,5 | 10 | 80 | 90 | 5 | 12 | 22 | 31 | 80 | 55 | Luz roja | 0,4 |  | | 3,173.80 MXN | | 83300-10005511 | Luz roja | 8 | 4,5 | 4,5 | - | 10 | 4,5 | 10 | 80 | 90 | 5 | 12 | 22 | 31 | 100 | 55 | Luz roja | 0,4 |  | | 3,581.20 MXN | | 83300-12006011 | Luz roja | - | 5 | 22 | 20 | 12 | 4,3 | 12 | 90 | 100 | 10 | 32 | 47 | 57 | 120 | 60 | Luz roja | 0,4 |  | | 3,581.20 MXN | | 83300-22011411 | Luz roja | - | 5 | 22 | 20 | 12 | 4,3 | 12 | 144 | 154 | 10 | 32 | 47 | 57 | 220 | 114 | Luz roja | 0,4 |  | | 5,082.84 MXN | |
Referencia | Sensibilidad | Tensión de servicio V DC | Tensión de aislamiento | Caída de tensión V | Salida de conmutación | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83300-01001700 | ajustable | - | 500 | <2,5 | - |  | | 2,735.88 MXN | | 83300-02002510 | ajustable | - | 500 | <2,5 | - |  | | 2,656.92 MXN | | 83300-03003511 | ajustable | - | 500 | <2,5 | - |  | | 2,887.92 MXN | | 83300-05005511 | ajustable | - | 500 | <2,5 | - |  | | 2,954.84 MXN | | 83300-08005511 | ajustable | - | 500 | <2,5 | - |  | | 3,173.80 MXN | | 83300-10005511 | ajustable | - | 500 | <2,5 | - |  | | 3,581.20 MXN | | 83300-12006011 | ajustable | - | 500 | <2,5 | - |  | | 3,581.20 MXN | | 83300-22011411 | ajustable | - | 500 | <2,5 | - |  | | 5,082.84 MXN | |
Referencia | Frecuencia de conmutación kHz | Histéresis de conmutación mm | Corriente de carga max. mA | Consumo eléctrico propio mA | Reproducibilidad mm | Temperatura ambiente | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83300-01001700 | 2,5 | <0,2 | - | <35 | <0,01 | -10°C a +60°C |  | | 2,735.88 MXN | | 83300-02002510 | 2,5 | <0,2 | - | <35 | <0,01 | -10°C a +60°C |  | | 2,656.92 MXN | | 83300-03003511 | 2,5 | <0,2 | - | <35 | <0,01 | -10°C a +60°C |  | | 2,887.92 MXN | | 83300-05005511 | 2,5 | <0,2 | - | <35 | <0,01 | -10°C a +60°C |  | | 2,954.84 MXN | | 83300-08005511 | 2,5 | <0,2 | - | <35 | <0,01 | -10°C a +60°C |  | | 3,173.80 MXN | | 83300-10005511 | 2,5 | <0,2 | - | <35 | <0,01 | -10°C a +60°C |  | | 3,581.20 MXN | | 83300-12006011 | 2,5 | <0,2 | - | <35 | <0,01 | -10°C a +60°C |  | | 3,581.20 MXN | | 83300-22011411 | 2,5 | <0,2 | - | <35 | <0,01 | -10°C a +60°C |  | | 5,082.84 MXN | |
Referencia | Deriva térmica | Resistencia a la luz externa | Clase de protección | Clase de protección | Tipo de conexión | Número de polos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83300-01001700 | <10% | 50 | IP67 | - | Conector M8 | De 3 polos |  | | 2,735.88 MXN | | 83300-02002510 | <10% | 50 | IP67 | - | Conector M8 | De 3 polos |  | | 2,656.92 MXN | | 83300-03003511 | <10% | 50 | IP67 | - | Conector M8 | De 3 polos |  | | 2,887.92 MXN | | 83300-05005511 | <10% | 50 | IP67 | - | Conector M8 | De 3 polos |  | | 2,954.84 MXN | | 83300-08005511 | <10% | 50 | IP67 | - | Conector M8 | De 3 polos |  | | 3,173.80 MXN | | 83300-10005511 | <10% | 50 | IP67 | - | Conector M8 | De 3 polos |  | | 3,581.20 MXN | | 83300-12006011 | <10% | 50 | IP67 | - | Conector M8 | De 3 polos |  | | 3,581.20 MXN | | 83300-22011411 | <10% | 50 | IP67 | - | Conector M8 | De 3 polos |  | | 5,082.84 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|