|
|
83456-10_AActuadores para interruptor de seguridad con codificación RFID,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico, termoplástico.Versión:Modo de acción: RFID. Clase de protección: IP 67.Indicación:Actuadores para interruptor de seguridad con codificación RFID. Cuando el actuador se encuentra en el área de la distancia de conmutación (la puerta de protección está cerrada), se conmutan las salidas de semiconductor del interruptor de seguridad.Rango de temperatura:De -25 °C a +65 °C.Accesorios:Interruptores de seguridad con codificación RFID 83456.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83456-10-1 | A | estándar |  | | 486.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|