norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Actuadores para interruptor de seguridad con codificación magnética, forma B
83455-10_B

Actuadores para interruptor de seguridad con codificación...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico, termoplástico.Versión:Forma de funcionamiento: magnética.
Clase de protección: IP 67.
Indicación:Cuando el actuador se encuentra en el área de la distancia de conmutación (la puerta de protección está cerrada), se conmutan los contactos de seguridad y, en su caso, los contactos de notificación del interruptor de seguridad. Así, el contacto se cierra mediante un imán (un campo magnético).

Forma A: El actuador está en el mismo plano que el interruptor de seguridad.

Forma B: El actuador tiene un desfase de 90° con respecto al interruptor de seguridad.
Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °CAccesorios:Interruptores de seguridad con codificación magnética 83455.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 83455-10_B Actuadores para interruptor de seguridad con codificación magnética, forma B 189 kB

Planos

Actuadores para interruptor de seguridad con codificación magnética, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
CADAcc.PrecioPedir
83455-10-2Bsuperficie activa lateral 307.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50