{"product":{"productId":"agid.24739","price":2042.29,"name":"INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CODIFICACIÓNMAGNÉTICA, A LA DERECHA, PLÁSTICO"},"currency":"MXN"}
Interruptor de seguridad
codificación magnética
plástico
- Sin desgaste mecánico
- Prolongada vida útil
- Robusta carcasa totalmente encapsulada
- Resistente a la suciedad
Unidad de venta
$2,042.29
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Interruptor de seguridad
Versión 1
codificación magnética
Material
del cuerpo
de base
plástico
Contacto de señalización
no
Corriente de conmutación
máx. A
0
Distancia de conmutación
Sn activado
mm
5
Distancia de conmutación
Sn desactivado
mm
15
Frecuencia de conmutación
máx. Hz
5
LED
Indicación
Número
1
Número de
contactos de apertura
(contactos de seguridad)
2
Número de polos
4 polos
Observación
LED se enciende cuando la puerta de protección está cerrada
Potencia de conmutación
máx. VA
0,2
Tensión de conmutación
máx. V DC
24
Tipo de
conexión
conector M8
Tope de puerta
a la derecha
Descripción
Material
Carcasa de plástico, termoplástico.
Versión
Forma de funcionamiento: magnética, contacto Reed
Clase de tensión: DC (tensión continua).
Tipo de instalación: casi al ras.
Clase de protección: IP 67.
Clase de tensión: DC (tensión continua).
Tipo de instalación: casi al ras.
Clase de protección: IP 67.
Indicación de pedido
Se necesita un actuador a juego con el interruptor de seguridad correspondiente. El actuador debe pedirse por separado.
Indicación
Interruptores de seguridad magnéticos para aplicaciones en puertas de protección, cubiertas de seguridad y compuertas. Al abrir el dispositivo de seguridad se produce automáticamente la desconexión segura de la instalación.
Los interruptores de seguridad funcionan sin contacto mediante un sistema magnético codificado. La electrónica se encuentra en una carcasa totalmente encapsulada. En función de la versión, el estado de conmutación se muestra con un LED.
Certificados:
TÜV, cULus, EAC.
Cumple las normas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Los interruptores de seguridad funcionan sin contacto mediante un sistema magnético codificado. La electrónica se encuentra en una carcasa totalmente encapsulada. En función de la versión, el estado de conmutación se muestra con un LED.
Certificados:
TÜV, cULus, EAC.
Cumple las normas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Rango de temperatura
De -25 °C a +70 °C
Indicación sobre el dibujo
1) derecha
2) izquierda
2) izquierda
Accesorios
Actuadores para interruptor de seguridad con codificación magnética 83455-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.