norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero.
Asiento de sujeción rápida de aluminio.
Versión:Cuerpo base endurecido y con niquelado químico.
Asiento de sujeción rápida con revestimiento duro.
Indicación:Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas con diversas superficies de apriete para la sujeción de piezas de pequeñas dimensiones. Se pueden sujetar en piezas planas y de rotación simétrica, así como en piezas con un taladro. Una aplicación perfecta para la tecnología de medición.

En la forma C, los diámetros de sujeción están escalonados en 3 mm cada uno (el primer escalonamiento tiene 4 mm).

Los dispositivos de sujeción de piezas pequeñas se pueden unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los dispositivos de sujeción de piezas pequeñas se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.
Accesorios:Placas base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 34012_C Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas, forma C, con apriete interior 204 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas, forma C, con apriete interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB1D
mín.
D
máx.
D1

HH1H2H3H4L3CADAcc.PrecioPedir
34012-312030C6053022120709516260 13,061.44 MXN