norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero.
Asiento de sujeción rápida de aluminio.
Versión:Cuerpo base endurecido y con niquelado químico.
Asiento de sujeción rápida con revestimiento duro.
Indicación:Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas con diversas superficies de apriete para la sujeción de piezas de pequeñas dimensiones. Se pueden sujetar en piezas planas y de rotación simétrica, así como en piezas con un taladro. Una aplicación perfecta para la tecnología de medición.

En la forma C, los diámetros de sujeción están escalonados en 3 mm cada uno (el primer escalonamiento tiene 4 mm).

Los dispositivos de sujeción de piezas pequeñas se pueden unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los dispositivos de sujeción de piezas pequeñas se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.
Accesorios:Placas base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: liso
Forma B: con prisma
Forma C: con apriete interior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 34012 Dispositivo de sujeción de piezas pequeñas 234 kB

Planos (vista completa)

Dispositivo de sujeción de piezas pequeñas

Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas, forma A, lisos

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas, forma A, lisos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBB1D1

HH1H2L
mín.
L
máx.
L3CADAcc.PrecioPedir
34012-110005A12601210072920,5560 10,195.92 MXN

Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas, forma B, con prisma

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas, forma B, con prisma

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBB1D
mín.
D
máx.
D1

HH1H2L3CADAcc.PrecioPedir
34012-210006B3,5603,2612100628060 10,195.92 MXN

Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas, forma C, con apriete interior

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas, forma C, con apriete interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB1D
mín.
D
máx.
D1

HH1H2H3H4L3CADAcc.PrecioPedir
34012-312030C6053022120709516260 13,061.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50