norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Mordazas de acero.
Versión:Cuerpo base con revestimiento duro.
Mordazas con superficie endurecida y pulida de precisión.
Indicación:El dispositivo de sujeción céntrico de precisión es una solución flexible para posicionar y fijar piezas de trabajo de forma rápida y sencilla con el fin de medirlas en máquinas de medición. La sujeción se puede realizar a través de las mordazas inclinadas o de las espigas insertables en las mordazas. De este modo, también se pueden sujetar piezas de trabajo con perforaciones interiores.

El dispositivo de sujeción céntrico se puede unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los dispositivos de sujeción céntricos se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.
Accesorios:Accesorio 33225
Placas base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Volumen de suministroTope longitudinal ajustable, 4 pasadores cilíndricos DIN 6325 4X20 y herramienta de mando.Indicación sobre el dibujo:
1) Tope longitudinal ajustable.
2) Pasador cilíndrico
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 34010 Dispositivos de sujeción céntricos de precisión 334 kB

Planos

Dispositivos de sujeción céntricos de precisión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2B3B4D

HH1Carrera
S
LL1L2L3L4L5SWCADAcc.PrecioPedir
34010-50035115060405504,0574770-12032525606,56,55,9 36,585.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50