norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Juego de componentes de sujeción 
para la fijación del aparato de medición de coordenadas, principio modular
34005

Juego de componentes de sujeción para la fijación del aparato...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Juego de componentes de sujeción para aparatos de medición de coordenadas para la sujeción rápida y flexible de piezas pequeñas. Este está formado por los elementos de sujeción, de montaje y básico. Con este juego se pueden posicionar con precisión y sujetar de forma segura distintas piezas de trabajo, como piezas de plástico, troqueladas y torneadas. La sujeción de piezas, un problema frecuente en las tareas de medición, se resuelve de este modo en gran medida.

La medida D1 se refiere al soporte de sujeción rápida básico 33227-05, que se diferencia en los conjuntos.
Ventajas:Confección individual de piezas únicas para medición en el aparato de medición de coordenadas.Volumen de suministro1x soporte de sujeción rápida básico 33227-05.
1x soporte de sujeción rápida con elemento angular giratorio 34007-1.
1x tornillo de banco de precisión 33225-5003511.
1x mandril de tres mordazas de precisión con adaptador 34011-065.
1x dispositivo de sujeción de piezas pequeñas 34012-110005.
1x juego de apoyo para mandril de tres mordazas de precisión.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 34005 Juego de componentes de sujeción para la fijación del aparato de medición de coordenadas, principio modular 92,2 kB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

CADAcc.PrecioPedir
34005-0606M6 90,630.40 MXN
34005-0608M8 90,630.40 MXN
34005-0610M10 90,630.40 MXN
34005-0612M12 90,630.40 MXN