norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Prisma de aluminio.
Tornillos tensores de muelle / pisadores de acero inoxidable.
Versión:Prisma con revestimiento duro.
Tornillos tensores de muelle / pisadores de acabado natural.
Indicación:Prisma para la sujeción y posicionamiento de piezas de trabajo redondas mediante tornillos tensores de muelle / pisadores.

Adecuado para soporte de prisma 34023.
Accesorios:Soporte de prismas 34023.
Tornillos tensores de muelle / pisadores 33260.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 34023-02 Prismas de aluminio con tornillo tensor de muelle / pisador 281 kB

Planos

Prismas de aluminio 
con tornillo tensor de muelle / pisador

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBD
mín.
D
máx.
D1

HH1H2LL1SCADAcc.PrecioPedir
34023-02-2502508252254251656,23028,50,8 4,531.52 MXN