norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mesas de posicionamiento de aluminio 
con soporte de sujeción rápida
34031-05

Mesas de posicionamiento de aluminio con soporte de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Componentes de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo base con revestimiento duro.
Componentes de acabado natural.
Indicación:La mesa de posicionamiento tiene ajuste continuo en sentido X e Y. En los taladros D1 se pueden insertar pasadores guía, de modo que encajen en la ranura en T de la mesa de máquinas (figura 1.1). De esta forma se puede realizar un desplazamiento exacto a lo largo del eje de medición. Sin pasadores, la mesa de posicionamiento se puede girar (figura 1.2), pero fijándola de forma efectiva gracias a los agujeros alargados. En las mesas de máquinas sin ranura en T, la mesa de posicionamiento se puede insertar por su propio y elevado peso, así como reajustar y girar como se desee (figura 1.3).

El objeto de ensayo se puede ajustar con precisión linealmente en dirección X e Y en la mesa de posicionamiento, así como girarlo 360°. El ajuste fino gradual se realiza en sentido X e Y en un rango de regulación de +/- 12,5 mm. La aproximación es de 0,5 mm por vuelta.

El ajuste aproximado puede girarse 360°. El ajuste de precisión es de 0,33° por cada giro. La fijación y el posicionamiento fijo se realizan mediante apriete.
Se trata de un modelo compacto, con lo que no hay que utilizar varios módulos para posicionar el objeto de ensayo.

La mesa de posicionamiento cuenta con un soporte de sujeción rápida. Con ello, todos los artículos se pueden montar e insertar con un asiento de sujeción rápida. El soporte de sujeción rápida también se puede retirar, con lo que la superficie de apoyo se puede utilizar para cualquier elemento de fijación y poner en contacto con el tope ajustable. El tope también se puede quitar. El soporte de sujeción rápida está fijado a la mesa de posicionamiento con un tornillo M6.
Accesorios:Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Tornillos de banco de precisión 33225-5003511.
Dispositivos de sujeción céntricos de precisión 34010.
Mandriles de tres mordazas de precisión 34011.
Adaptadores 33226-05.
Soportes de agujas 33227.
Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas con tornillo tensor de muelle / pisador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Placas de fijación 34032.
Volumen de suministroTuercas para ranuras en T DIN 508 07060-08, 07060-081 y 07060-082 (2 por artículo), así como 2 botones moleteados 06092-0208X20 y 2 pasadores guía.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 34031-05 Mesas de posicionamiento de aluminio con soporte de sujeción rápida 369 kB

Planos

Mesas de posicionamiento de aluminio 
con soporte de sujeción rápida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2B3B4B5B6D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5L6L7L8CADAcc.PrecioPedir
34031-05-20023020602302101801668,1125598,1241523,53020108053,577,584,520015515150125205,7 68,239.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50