norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cierre PC/ABS.
Muelle acero inoxidable 1.4310.

Versión:Cierre negro.
Muelle en acabado natural.
Indicación:Estos cierres a presión están diseñados para el montaje al ras en puertas, compuertas y cubiertas.
Disponibles en seis tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta.

Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Modo de accionamiento:Deslizando la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta con ayuda de los muelles.Aplicación:- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción de aparatos
- Armarios industriales
Montaje:1. Practicar un corte de montaje sin rebabas según boceto.
2. Deslizar el cierre con el lado frontal en el corte y presionar hacia delante.
3. Presionar el cierre hacia abajo para encajar.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bastidor
2) Hoja de la puerta
3) Corte de montaje
4) Dirección de accionamiento
5) Cierre
6) Muelle
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05596-42_A Cierre a presión de plástico con uñero, encajable, forma A, mini 348 kB

Planos

Cierre a presión de plástico con uñero, encajable, forma A, mini

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

B1HH1=área de
sujeción completa
H2H3LL1L2L3L4RS=grosor del panel
de puerta en mm
Rango de
temperatura
°C
CADAcc.PrecioPedir
05596-42-1215250A-25,222,1136,7222,43135,34228,5max. 0,251,2-40 a 60 78.00 MXN
05596-42-1515250A-25,222,1136,7222,43135,34228,5max. 0,251,5-40 a 60 78.00 MXN