|
|
05596-42Cierre a presión de plástico con uñero, encajable |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cierre PC/ABS.
Muelle acero inoxidable 1.4310. Versión:Cierre negro. Muelle en acabado natural.Indicación:Estos cierres a presión están diseñados para el montaje al ras en puertas, compuertas y cubiertas. Disponibles en seis tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta.
Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.Modo de accionamiento:Deslizando la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta con ayuda de los muelles.Aplicación:- Industria de automóviles - Tecnología médica - Construcción de máquinas - Construcción de aparatos - Armarios industrialesMontaje:1. Practicar un corte de montaje sin rebabas según boceto. 2. Deslizar el cierre con el lado frontal en el corte y presionar hacia delante. 3. Presionar el cierre hacia abajo para encajar.Indicación sobre el dibujo:1) Bastidor 2) Hoja de la puerta 3) Corte de montaje 4) Dirección de accionamiento 5) Cierre 6) Muelle Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Cierre a presión de plástico con uñero, encajable, forma A, mini |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | H | H1=área de sujeción completa | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=grosor del panel de puerta en mm | Rango de temperatura °C | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-42-1215250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,2 | -40 a 60 | | | 78.00 MXN | | 05596-42-1515250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,5 | -40 a 60 | | | 78.00 MXN | |
|
Cierre a presión de plástico con uñero, encajable, forma B, pequeño |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | H | H1=área de sujeción completa | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=grosor del panel de puerta en mm | Rango de temperatura °C | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-42-1315300 | B | pequeño | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,3 | -40 a 60 | | | 92.82 MXN | | 05596-42-1615300 | B | pequeño | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,6 | -40 a 60 | | | 92.82 MXN | |
|
Cierre a presión de plástico con uñero, encajable, forma CA, mediano |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | H | H1=área de sujeción completa | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=grosor del panel de puerta en mm | Rango de temperatura °C | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-42-2015500 | C | medio | 50,8 | 44,2 | 13 | 6,7 | 2 | 44,5 | 47 | 54,6 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2 | -40 a 60 | | | 159.38 MXN | |
|
Cierre a presión de plástico con uñero, encajable, forma D, grande |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | H | H1=área de sujeción completa | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=grosor del panel de puerta en mm | Rango de temperatura °C | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-42-2221500 | D | grande | 52,9 | 44,2 | 19 | 6,7 | 2 | 44,5 | 48 | 56 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2,2 | -40 a 60 | | | 159.38 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|