Estimados clientes y socios comerciales, debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!! Atentamente, norelem México
|
|
05547-10_NASBCierres acodados con perforaciones atornilladas tapadas, sin... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición inyectada de cinc.Versión:Con recubrimiento de polvo negro, cromado con un brillo intenso o cromado mate.Indicación:Cierres acodados para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Para fijar los componentes se recomiendan tornillos avellanados de tamaño M3.
La carcasa fundida a presión alberga todas las piezas de funcionamiento y, por eso, están asegurados contra el desmontaje cuando están cerrados.
La capacidad de carga máxima es de 1.200 N.
Se suministra con placa de retención.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Referencia | Versión 1 | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05547-10-10064 | 05547-10-10064 | sin llave | negro | recubierto en polvo | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 108.94 MXN | | 05547-10-20064 | 05547-10-20064 | sin llave | - | cromado con un brillo intenso | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 126.36 MXN | | 05547-10-30064 | 05547-10-30064 | sin llave | - | cromado mate | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 | | | 126.36 MXN | | 05547-10-10076 | 05547-10-10076 | sin llave | negro | recubierto en polvo | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,5 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 143.52 MXN | | 05547-10-20076 | 05547-10-20076 | sin llave | - | cromado con un brillo intenso | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,7 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 160.94 MXN | | 05547-10-30076 | 05547-10-30076 | sin llave | - | cromado mate | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,9 | 8 | 4 | 16 | 6 | | | 160.94 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|
|