norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05837-24_A Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 6675 N, forma A 185 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 6675 N, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAA1B

B1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
05837-24-022501A3552,441,457,2525,46,712,67532125,553,330,2M8x50183°6013002250 568.10 MXN
05837-24-038001A41,458,841,457,2531,88,315,995,742157,27840M10x50183°10018003800 796.12 MXN
05837-24-066751A50,873,250,871,46,444,48,318,914260235,6118,450M12x50183°14030006675 1,497.60 MXN