|
|
|
08911Casquillos de taladro con brida acero inoxidable DIN 172 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Endurecido a HRc 56 ±1 y rectificado.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Perforación redondeada por un extremo Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos
1) Bisel de entrada o espiga de centrado Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Casquillos de taladro con collar de acero inoxidable DIN 172, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | L1 | Tipo de producto | L2 | R | T1 | T2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 08911-A0200X06 | A | 2 | 5 | 8 | 6 | corto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 254.65 MXN | | | 08911-A0200X09 | A | 2 | 5 | 8 | 9 | medio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 266.99 MXN | | | 08911-A0250X06 | A | 2,5 | 5 | 8 | 6 | corto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 254.65 MXN | | | 08911-A0250X09 | A | 2,5 | 5 | 8 | 9 | medio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 266.99 MXN | | | 08911-A0260X06 | A | 2,6 | 5 | 8 | 6 | corto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 254.65 MXN | | | 08911-A0260X09 | A | 2,6 | 5 | 8 | 9 | medio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 266.99 MXN | | | 08911-A0300X08 | A | 3 | 6 | 9 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 255.56 MXN | | | 08911-A0300X12 | A | 3 | 6 | 9 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 279.93 MXN | | | 08911-A0310X08 | A | 3,1 | 6 | 9 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 255.56 MXN | | | 08911-A0310X12 | A | 3,1 | 6 | 9 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 279.93 MXN | | | 08911-A0320X08 | A | 3,2 | 6 | 9 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 255.56 MXN | | | 08911-A0320X12 | A | 3,2 | 6 | 9 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 279.93 MXN | | | 08911-A0330X08 | A | 3,3 | 6 | 9 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 255.56 MXN | | | 08911-A0330X12 | A | 3,3 | 6 | 9 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 279.93 MXN | | | 08911-A0340X08 | A | 3,4 | 7 | 10 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 264.28 MXN | | | 08911-A0340X12 | A | 3,4 | 7 | 10 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 284.45 MXN | | | 08911-A0350X08 | A | 3,5 | 7 | 10 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 264.28 MXN | | | 08911-A0350X12 | A | 3,5 | 7 | 10 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 284.45 MXN | | | 08911-A0360X08 | A | 3,6 | 7 | 10 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 264.28 MXN | | | 08911-A0360X12 | A | 3,6 | 7 | 10 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 284.45 MXN | | | 08911-A0400X08 | A | 4 | 7 | 10 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 264.28 MXN | | | 08911-A0400X12 | A | 4 | 7 | 10 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 284.45 MXN | | | 08911-A0410X08 | A | 4,1 | 8 | 11 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 279.93 MXN | | | 08911-A0410X12 | A | 4,1 | 8 | 11 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 288.06 MXN | | | 08911-A0420X08 | A | 4,2 | 8 | 11 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 279.93 MXN | | | 08911-A0420X12 | A | 4,2 | 8 | 11 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 288.06 MXN | | | 08911-A0430X08 | A | 4,3 | 8 | 11 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 279.93 MXN | | | 08911-A0430X12 | A | 4,3 | 8 | 11 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 288.06 MXN | | | 08911-A0440X08 | A | 4,4 | 8 | 11 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 279.93 MXN | | | 08911-A0440X12 | A | 4,4 | 8 | 11 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 288.06 MXN | | | 08911-A0450X08 | A | 4,5 | 8 | 11 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 279.93 MXN | | | 08911-A0450X12 | A | 4,5 | 8 | 11 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 288.06 MXN | | | 08911-A0460X08 | A | 4,6 | 8 | 11 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 279.93 MXN | | | 08911-A0460X12 | A | 4,6 | 8 | 11 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 288.06 MXN | | | 08911-A0500X08 | A | 5 | 8 | 11 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 279.93 MXN | | | 08911-A0500X12 | A | 5 | 8 | 11 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 288.06 MXN | | | 08911-A0510X10 | A | 5,1 | 10 | 13 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 279.03 MXN | | | 08911-A0510X16 | A | 5,1 | 10 | 13 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 317.86 MXN | | | 08911-A0520X10 | A | 5,2 | 10 | 13 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 279.03 MXN | | | 08911-A0520X16 | A | 5,2 | 10 | 13 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 317.86 MXN | | | 08911-A0530X10 | A | 5,3 | 10 | 13 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 279.03 MXN | | | 08911-A0530X16 | A | 5,3 | 10 | 13 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 317.86 MXN | | | 08911-A0540X10 | A | 5,4 | 10 | 13 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 279.03 MXN | | | 08911-A0540X16 | A | 5,4 | 10 | 13 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 317.86 MXN | | | 08911-A0550X10 | A | 5,5 | 10 | 13 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 279.03 MXN | | | 08911-A0550X16 | A | 5,5 | 10 | 13 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 317.86 MXN | | | 08911-A0600X10 | A | 6 | 10 | 13 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 279.03 MXN | | | 08911-A0600X16 | A | 6 | 10 | 13 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 317.86 MXN | | | 08911-A0610X10 | A | 6,1 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 316.96 MXN | | | 08911-A0610X16 | A | 6,1 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 343.14 MXN | | | 08911-A0620X10 | A | 6,2 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 316.96 MXN | | | 08911-A0620X16 | A | 6,2 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 343.14 MXN | | | 08911-A0630X10 | A | 6,3 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 316.96 MXN | | | 08911-A0630X16 | A | 6,3 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 343.14 MXN | | | 08911-A0640X10 | A | 6,4 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 316.96 MXN | | | 08911-A0640X16 | A | 6,4 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 343.14 MXN | | | 08911-A0650X10 | A | 6,5 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 316.96 MXN | | | 08911-A0650X16 | A | 6,5 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 343.14 MXN | | | 08911-A0680X10 | A | 6,8 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 316.96 MXN | | | 08911-A0680X16 | A | 6,8 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 343.14 MXN | | | 08911-A0700X10 | A | 7 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 316.96 MXN | | | 08911-A0700X16 | A | 7 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 343.14 MXN | | | 08911-A0750X10 | A | 7,5 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 316.96 MXN | | | 08911-A0750X16 | A | 7,5 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 343.14 MXN | | | 08911-A0800X10 | A | 8 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 316.96 MXN | | | 08911-A0800X16 | A | 8 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 343.14 MXN | | | 08911-A0810X12 | A | 8,1 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 341.33 MXN | | | 08911-A0810X20 | A | 8,1 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 387.69 MXN | | | 08911-A0820X12 | A | 8,2 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 341.33 MXN | | | 08911-A0820X20 | A | 8,2 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 387.69 MXN | | | 08911-A0830X12 | A | 8,3 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 341.33 MXN | | | 08911-A0830X20 | A | 8,3 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 387.69 MXN | | | 08911-A0840X12 | A | 8,4 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 341.33 MXN | | | 08911-A0840X20 | A | 8,4 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 387.69 MXN | | | 08911-A0850X12 | A | 8,5 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 341.33 MXN | | | 08911-A0850X20 | A | 8,5 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 387.69 MXN | | | 08911-A0900X12 | A | 9 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 341.33 MXN | | | 08911-A0900X20 | A | 9 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 387.69 MXN | | | 08911-A0950X12 | A | 9,5 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 341.33 MXN | | | 08911-A0950X20 | A | 9,5 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 387.69 MXN | | | 08911-A1000X12 | A | 10 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 341.33 MXN | | | 08911-A1000X20 | A | 10 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 387.69 MXN | | | 08911-A1010X12 | A | 10,1 | 18 | 22 | 12 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 371.43 MXN | | | 08911-A1010X20 | A | 10,1 | 18 | 22 | 20 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 427.13 MXN | | | 08911-A1020X12 | A | 10,2 | 18 | 22 | 12 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 371.43 MXN | | | 08911-A1020X20 | A | 10,2 | 18 | 22 | 20 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 427.13 MXN | | | 08911-A1050X12 | A | 10,5 | 18 | 22 | 12 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 371.43 MXN | | | 08911-A1050X20 | A | 10,5 | 18 | 22 | 20 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 427.13 MXN | | | 08911-A1100X12 | A | 11 | 18 | 22 | 12 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 371.43 MXN | | | 08911-A1100X20 | A | 11 | 18 | 22 | 20 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 427.13 MXN | | | 08911-A1150X12 | A | 11,5 | 18 | 22 | 12 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 371.43 MXN | | | 08911-A1150X20 | A | 11,5 | 18 | 22 | 20 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 427.13 MXN | | | 08911-A1200X12 | A | 12 | 18 | 22 | 12 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 371.43 MXN | | | 08911-A1200X20 | A | 12 | 18 | 22 | 20 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 427.13 MXN | | | 08911-A1210X16 | A | 12,1 | 22 | 26 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 425.01 MXN | | | 08911-A1210X28 | A | 12,1 | 22 | 26 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 544.52 MXN | | | 08911-A1220X16 | A | 12,2 | 22 | 26 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 425.01 MXN | | | 08911-A1220X28 | A | 12,2 | 22 | 26 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 544.52 MXN | | | 08911-A1250X16 | A | 12,5 | 22 | 26 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 425.01 MXN | | | 08911-A1250X28 | A | 12,5 | 22 | 26 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 544.52 MXN | | | 08911-A1300X16 | A | 13 | 22 | 26 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 425.01 MXN | | | 08911-A1300X28 | A | 13 | 22 | 26 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 544.52 MXN | | | 08911-A1400X16 | A | 14 | 22 | 26 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 425.01 MXN | | | 08911-A1400X28 | A | 14 | 22 | 26 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 544.52 MXN | | | 08911-A1500X16 | A | 15 | 22 | 26 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 425.01 MXN | | | 08911-A1500X28 | A | 15 | 22 | 26 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 544.52 MXN | | | 08911-A1600X16 | A | 16 | 26 | 30 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 500.26 MXN | | | 08911-A1600X28 | A | 16 | 26 | 30 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 662.80 MXN | | | 08911-A1700X16 | A | 17 | 26 | 30 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 500.26 MXN | | | 08911-A1700X28 | A | 17 | 26 | 30 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 662.80 MXN | | | 08911-A1800X16 | A | 18 | 26 | 30 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 500.26 MXN | | | 08911-A1800X28 | A | 18 | 26 | 30 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 662.80 MXN | | | 08911-A2000X20 | A | 20 | 30 | 34 | 20 | corto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 |  | | 660.70 MXN | | | 08911-A2000X36 | A | 20 | 30 | 34 | 36 | medio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 |  | | 896.38 MXN | | | 08911-A2200X20 | A | 22 | 30 | 34 | 20 | corto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 |  | | 660.70 MXN | | | 08911-A2200X36 | A | 22 | 30 | 34 | 36 | medio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 |  | | 896.38 MXN | | | 08911-A2500X20 | A | 25 | 35 | 39 | 20 | corto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 |  | | 864.18 MXN | | | 08911-A2500X36 | A | 25 | 35 | 39 | 36 | medio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 |  | | 1,067.65 MXN | |
|
Casquillos de taladro con brida de acero inoxidable DIN 172, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | L1 | Tipo de producto | L2 | R | T1 | T2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 08911-B0250X06 | B | 2,5 | 5 | 8 | 6 | corto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 280.24 MXN | | | 08911-B0250X09 | B | 2,5 | 5 | 8 | 9 | medio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 293.78 MXN | | | 08911-B0260X06 | B | 2,6 | 5 | 8 | 6 | corto | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 280.24 MXN | | | 08911-B0260X09 | B | 2,6 | 5 | 8 | 9 | medio | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 293.78 MXN | | | 08911-B0300X08 | B | 3 | 6 | 9 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 281.13 MXN | | | 08911-B0300X12 | B | 3 | 6 | 9 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 307.93 MXN | | | 08911-B0400X08 | B | 4 | 7 | 10 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 290.77 MXN | | | 08911-B0400X12 | B | 4 | 7 | 10 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 313.04 MXN | | | 08911-B0410X08 | B | 4,1 | 8 | 11 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 307.93 MXN | | | 08911-B0410X12 | B | 4,1 | 8 | 11 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 316.96 MXN | | | 08911-B0500X08 | B | 5 | 8 | 11 | 8 | corto | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 307.93 MXN | | | 08911-B0500X12 | B | 5 | 8 | 11 | 12 | medio | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | | 316.96 MXN | | | 08911-B0510X10 | B | 5,1 | 10 | 13 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 307.02 MXN | | | 08911-B0510X16 | B | 5,1 | 10 | 13 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 349.76 MXN | | | 08911-B0550X10 | B | 5,5 | 10 | 13 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 307.02 MXN | | | 08911-B0550X16 | B | 5,5 | 10 | 13 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 349.76 MXN | | | 08911-B0600X10 | B | 6 | 10 | 13 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 307.02 MXN | | | 08911-B0600X16 | B | 6 | 10 | 13 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 349.76 MXN | | | 08911-B0610X10 | B | 6,1 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 348.56 MXN | | | 08911-B0610X16 | B | 6,1 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 377.45 MXN | | | 08911-B0650X10 | B | 6,5 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 348.56 MXN | | | 08911-B0650X16 | B | 6,5 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 377.45 MXN | | | 08911-B0700X10 | B | 7 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 348.56 MXN | | | 08911-B0700X16 | B | 7 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 377.45 MXN | | | 08911-B0800X10 | B | 8 | 12 | 15 | 10 | corto | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 348.56 MXN | | | 08911-B0800X16 | B | 8 | 12 | 15 | 16 | medio | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | | 377.45 MXN | | | 08911-B0810X12 | B | 8,1 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 375.35 MXN | | | 08911-B0810X20 | B | 8,1 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 426.52 MXN | | | 08911-B0850X12 | B | 8,5 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 375.35 MXN | | | 08911-B0850X20 | B | 8,5 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 426.52 MXN | | | 08911-B0900X12 | B | 9 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 375.35 MXN | | | 08911-B0900X20 | B | 9 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 426.52 MXN | | | 08911-B1000X12 | B | 10 | 15 | 18 | 12 | corto | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 375.35 MXN | | | 08911-B1000X20 | B | 10 | 15 | 18 | 20 | medio | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 426.52 MXN | | | 08911-B1200X12 | B | 12 | 18 | 22 | 12 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 408.46 MXN | | | 08911-B1200X20 | B | 12 | 18 | 22 | 20 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 469.87 MXN | | | 08911-B1400X16 | B | 14 | 22 | 26 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 467.46 MXN | | | 08911-B1400X28 | B | 14 | 22 | 26 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 598.99 MXN | | | 08911-B1500X16 | B | 15 | 22 | 26 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 467.46 MXN | | | 08911-B1500X28 | B | 15 | 22 | 26 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 598.99 MXN | | | 08911-B1600X16 | B | 16 | 26 | 30 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 550.23 MXN | | | 08911-B1600X28 | B | 16 | 26 | 30 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 729.02 MXN | | | 08911-B1800X16 | B | 18 | 26 | 30 | 16 | corto | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 550.23 MXN | | | 08911-B1800X28 | B | 18 | 26 | 30 | 28 | medio | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | | 729.02 MXN | | | 08911-B2000X20 | B | 20 | 30 | 34 | 20 | corto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 |  | | 726.92 MXN | | | 08911-B2000X36 | B | 20 | 30 | 34 | 36 | medio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 |  | | 986.08 MXN | | | 08911-B2200X20 | B | 22 | 30 | 34 | 20 | corto | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 |  | | 726.92 MXN | | | 08911-B2200X36 | B | 22 | 30 | 34 | 36 | medio | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 |  | | 986.08 MXN | | | 08911-B2500X20 | B | 25 | 35 | 39 | 20 | corto | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 |  | | 950.56 MXN | | | 08911-B2500X36 | B | 25 | 35 | 39 | 36 | medio | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 |  | | 1,174.50 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|