norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Arandelas finales de aluminio, planas, para empuñaduras curvas redondas
06917

Arandelas finales de aluminio, planas, para empuñaduras curvas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las arandelas finales están previstas para empuñaduras curvas redondas. La arandela final amplía la superficie de atornillado, lo que minimiza la perforación de paso en las chapas de paredes finas.Material:Aluminio.Versión:Color natural o negro anodizado.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06917 Arandelas finales de aluminio, planas, para empuñaduras curvas redondas 128 kB

Planos

Arandelas finales de aluminio, planas, para empuñaduras curvas redondas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
D2

D3D4HH1Para
tornillos
CADAcc.PrecioPedir
06917-5natural8,14,212,512M4 11.35 MXN
06917-3natural10,15,21512M5 15.23 MXN
06917-7natural12,16,21712M6 14.96 MXN
06917-4negro8,14,212,512M4 21.16 MXN
06917-1negro10,15,21512M5 20.64 MXN
06917-6negro12,16,21712M6 20.39 MXN