norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el dorso
06943_B

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Tubo de unión y material de fijación de acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de fundición de precisión 1.4581.

Versión:Tubo de unión rectificado o con envoltura de plástico acanalada de color negro.
Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Indicación:Para empuñaduras de tubo con forma B, se suministran tornillos hexagonales y arandelas de apoyo.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06943_B Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el dorso 155 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el dorso

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06943-200083Bpulido20026M8x20602261000 4,053.60 MXN
06943-300083Bpulido30026M8x20603261000 4,291.20 MXN
06943-400083Bpulido40026M8x20604261000 4,569.12 MXN
06943-200084Bplástico acanalado negro20026M8x20602261000 4,133.04 MXN
06943-300084Bplástico acanalado negro30026M8x20603261000 4,410.96 MXN
06943-400084Bplástico acanalado negro40026M8x20604261000 4,768.32 MXN