norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el lado de manejo
06943_A

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Tubo de unión y material de fijación de acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de fundición de precisión 1.4581.

Versión:Tubo de unión rectificado o con envoltura de plástico acanalada de color negro.
Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Indicación:Para empuñaduras de tubo con forma A, se suministran tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, tuercas y arandelas de apoyo.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06943_A Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el lado de manejo 166 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el lado de manejo

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06943-200081Apulido20026M8x35602261000 4,927.44 MXN
06943-300081Apulido30026M8x35603261000 5,205.84 MXN
06943-400081Apulido40026M8x35604261000 5,483.76 MXN
06943-200082Aplástico acanalado negro20026M8x35602261000 5,046.72 MXN
06943-300082Aplástico acanalado negro30026M8x35603261000 5,364.24 MXN
06943-400082Aplástico acanalado negro40026M8x35604261000 5,642.40 MXN